Présentation du TM3XREC1

Présentation

Module récepteur :

oUn connecteur RJ45 pour la communication

oBornier d'alimentation 24 VCC débrochable

Description

Les figures suivantes montrent les pièces du module d'extension récepteur TM3 :

G-SE-0023385.1.gif-high.gif

 

 

Libellé

Eléments

Référence

1

Voyants affichant l'activité de la ligne et l'état de l'alimentation.

2

Port de bus TM3

3

Bornier à vis de l'alimentation.

Schéma de câblage de l'alimentation

4

Système de verrouillage encliquetable pour rail DIN 35 mm (1,38 in.)

Rail DIN

5

Connecteur d'extension du bus d'E/S (côté droit uniquement).

Voyants d'état

La figure ci-dessous représente les voyants d'état :

G-SE-0023620.1.gif-high.gif

 

 

Le tableau suivant décrit les voyants d'état :

Voyant

Couleur

Etat

Description

Power (PWR)

Vert

Allumé

L'alimentation du bus TM3 est disponible.

Eteint

L'alimentation du bus TM3 n'est pas disponible.

Link (LNK)

Vert

Allumé

Un signal de liaison/données est détecté en provenance du récepteur.

Eteint

Aucun signal de liaison/données n'est détecté en provenance du récepteur.