Le module d'extension émetteur TM3 est équipé des éléments suivants :
o1 connecteur RJ-45 avant
o1 vis de raccordement à la terre fonctionnelle
o2 voyants d'état (Link et Power)
Le module d'extension récepteur TM3 est équipé des éléments suivants :
o1 connecteur RJ-45 avant
o1 connecteur d'alimentation
o2 voyants d'état (Link et Power)
Le module émetteur TM3 est connecté au Logic Controller par l'intermédiaire du bus TM3. Il est raccordé par un connecteur situé à gauche du module. Le module d'extension émetteur TM3 est le dernier module physique de la configuration locale. Le côté droit du module ne présente aucun connecteur de bus.
Le module récepteur TM3 est connecté par le connecteur RJ45 avant au module émetteur TM3 avec un câble approprié.
Modules émetteur et récepteur TM3
Le tableau suivant répertorie les modules d'extension émetteur et récepteur TM3 :
|
Référence |
Description |
Type de bornier / Pas |
|---|---|---|
|
Module émetteur de données pour les E/S distantes |
1 connecteur RJ-45 avant 1 vis pour la connexion de terre fonctionnelle |
|
|
Module récepteur de données pour les E/S distantes |
1 connecteur RJ-45 avant Connecteur d'alimentation / 5,08 mm |
Implémentation des modules émetteur et récepteur TM3
La figure suivante décrit le système divisé en une configuration locale et une configuration distante (exemple du M221) :
1 Configuration locale
2 Configuration distante
La figure suivante présente les composants d'une configuration distante :
1 Contrôleur et modules
C Modules d'extension (7 au maximum)
NOTE : les modules récepteur et émetteur ne sont pas inclus dans le nombre maximum de modules d'extension.
NOTE : vous ne pouvez pas utiliser de modules TM2 dans des configurations comprenant des modules émetteur et récepteur TM3.
|
Référence |
Description |
Utilisation |
Quantité |
|---|---|---|---|
|
TMAT2PSET |
Ensemble de 5 borniers à vis débrochables |
Connecte l'alimentation 24 VCC. |
1 |
|
AB1AB8P35 |
Supports d'extrémité |
Permet de fixer le Logic Controller ou le module récepteur et leurs modules d'extension sur un rail oméga (DIN). |
1 |
|
TM2XMTGB |
Barre de mise à la terre |
Permet de raccorder le blindage du câble et le module à la terre fonctionnelle.. |
1 |
|
TM200RSRCEMC |
Bride de fixation du blindage |
Permet le montage et le raccordement de la terre au blindage du câble. |
Ensemble de 25 |
|
TMAM2 |
Kit de montage |
Monte le contrôleur et les modules d'E/S directement sur un panneau plat vertical. |
1 |
|
Référence |
Description |
Utilisation |
Quantité |
Longueur |
|---|---|---|---|---|
|
VDIP184546005 |
Câble RJ45 avec connecteurs Actassi CL-MNC5e |
Raccorde l'émetteur au récepteur. |
1 |
0,5 m (1,64 ft) |
|
VDIP184546010 |
1 m (3,28 ft) |
|||
|
VDIP184546020 |
2 m (6,56 ft) |
|||
|
VDIP184546030 |
3 m (9,84 ft) |
|||
|
VDIP184546050 |
5 m (16,40 ft) |
|||
|
Fourni avec le module TM3XTRA1 |
Câble de terre fonctionnelle |
Raccordez la terre fonctionnelle (FE) directement à l'embase conductrice. |
1 |
0,12 m (0,39 ft) |