Schéma de câblage du TM4PDPS1

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.

Connecteur SUB-D 9

Le module TM4PDPS1 est équipé d'un connecteur SUB-D 9 PROFIBUS DP :

G-SE-0031886.1.gif-high.gif

 

 

Brochage

Cette figure montre les broches du connecteur SUB-D 9 PROFIBUS DP :

G-SE-0015142.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau décrit le brochage du connecteur SUB-D 9 PROFIBUS DP :

N° de broche

PROFIBUS DP

Description

1

Réservée

2

Réservée

3

RxD/TxD-P

Emission/réception rapide de données

4

CNTR-P

Activation de l'émission rapide

5

DGND

Signal Ground (masse de signal)

6

VP

Tension de 5 V (100 mA)

7

Réservée

8

RxD/TxD-N

Emission/réception lente de données

9

Réservée

Règles pour le raccordement à la terre fonctionnelle

Le tableau suivant montre les caractéristiques de la vis à utiliser avec le câble de terre fonctionnelle (FE) fourni :

G-SE-0031888.1.gif-high.gif

 

 

L'application d'un couple supérieur à la limite peut endommager la vis ou le filetage des bornes.

AVIS

ÉQUIPEMENT INOPÉRANT

Ne serrez pas les bornes à vis au-delà du couple maximum spécifié (Nm/lb-in.).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.