Caractéristiques environnementales
Exigences relatives au boîtier
Les composants des modules d'extension TM4 sont conçus selon les exigences relatives aux équipements industriels de Zone B, Classe A selon la publication 11 des normes CEI/CISPR. S'ils sont utilisés dans des environnements autres que ceux décrits dans ces normes ou dans des environnements qui ne respectent pas les spécifications de ce manuel, la compatibilité électromagnétique peut être réduite en présence d'interférences rayonnées et/ou conduites.
Tous les composants des modules d'extension TM4 sont conformes aux exigences du label CE (Communauté européenne) pour les équipements ouverts tels que définis par la norme IEC/EN 61131-2. Vous devez les installer dans un boîtier conçu pour des conditions environnementales spécifiques et pour limiter au maximum les possibilités de contact non intentionnel avec des tensions dangereuses. Utilisez un boîtier en métal pour améliorer l'immunité électromagnétique des composants des modules d'extension TM4. Utilisez un boîtier avec mécanisme de verrouillage pour éviter tout accès non autorisé.
Caractéristiques environnementales
Tous les composants des modules d'extension TM4 sont électriquement isolés entre le circuit électronique interne et les voies d'entrée/sortie. Cet équipement satisfait aux exigences CE, comme l'indique le tableau ci-dessous. Il est conçu pour être utilisé dans un environnement industriel à degré de pollution 2.
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Le tableau suivant présente les caractéristiques environnementales générales :
Caractéristique |
Spécification minimum |
Plage testée |
||
---|---|---|---|---|
Norme respectée |
IEC/EN 61131-2 IEC/EN 61010-2-201 |
– |
||
Température ambiante de fonctionnement |
– |
Installation horizontale |
–10 à 55 °C (14 à 131 °F) |
|
– |
Installation verticale |
–10 à 35 °C (14 à 95 °F) |
||
Température de stockage |
– |
–25 à 70 °C (–13 à 158 °F) |
||
Humidité relative |
– |
Transport et stockage |
10 à 95 % (sans condensation) |
|
Fonctionnement |
10 à 95 % (sans condensation) |
|||
Degré de pollution |
IEC/EN 60664-1 |
2 |
||
Degré de protection |
IEC/EN 61131-2 |
|||
Immunité à la corrosion |
– |
Atmosphère exempte de tout gaz corrosif |
||
Altitude de fonctionnement |
– |
0 à 2000 m (0 à 6560 ft) |
||
Altitude de stockage |
– |
0 à 3000 m (0 à 9843 ft) |
||
Résistance aux vibrations |
IEC/EN 61131-2 |
Montage sur panneau ou sur rail oméga (DIN) |
Amplitude fixe de 3,5 mm (0.13 in) entre 5 et 8,4 Hz 9,8 m/s2 (32.15 ft/s2) (1 gn) d'accélération fixe entre 8,4 et150 Hz Amplitude fixe de 10 mm (0.39 in) entre 5 et 8,7 Hz 29,4 m/s2 (96.45 ft/s2) (3 gn) d'accélération fixe entre 8,7 et150 Hz |
|
Résistance aux chocs mécaniques |
– |
147 m/s2 ou 482,28 ft/s2 (15 gn) pendant 11 ms |
||
NOTE : Les plages testées peuvent indiquer des valeurs excédant celles de la norme CEI. Toutefois, nos normes internes définissent les contraintes nécessaires pour les environnements industriels. Dans tous les cas, la spécification minimale (si indiquée) est mémorisée. |
Les composants des modules d'extension TM4 sont conformes aux spécifications relatives à la sensibilité électromagnétique, indiquées dans le tableau suivant :
Caractéristique |
Spécification minimum |
Plage testée |
|||
---|---|---|---|---|---|
Décharge électrostatique |
IEC/EN 61000-4-2 |
8 kV (décharge dans l'air) 6 kV (décharge de contact) |
|||
Champ électromagnétique rayonné |
IEC/EN 61000-4-3 |
10 V/m (80 à 1 000 MHz) 3 V/m (1,4 à 2 GHz) 1 V/m (de 2 à 2,7 GHz) |
|||
Champ magnétique |
IEC/EN 61000-4-8 |
30 A/m 50 Hz, 60 Hz |
|||
Salve transitoire rapide |
IEC/EN 61000-4-4 |
– |
MC1 et MD2 |
||
Lignes d'alimentation CA/CC |
1 kV |
||||
Ligne de communication |
1 kV |
||||
Protection contre les surtensions |
IEC/EN 61000-4-5 IEC/EN 61131-2 |
– |
MC1 |
MD2 |
|
Lignes d'alimentation CC |
1 kV |
0,5 kV |
|||
Câble blindé (entre le blindage et la terre) |
1 kV |
– |
|||
Champ électromagnétique induit |
IEC/EN 61000-4-6 |
10 Veff (0,15 à 80 MHz) |
|||
Émissions conduites |
IEC/EN 55011 (IEC/CISPR Publication 11) |
Ligne d'alimentation CA : o0,15…0,5 MHz : 79 dBμV/m QP / 66 dBμV/m AV o0,5 à 300 MHz : 73 dBμV/m QP / 60 dBµV/m AV |
|||
Ligne d'alimentation CA/CC : o10 à 150 kHz : 120 à 69 dBμV/m QP o150 à 1 500 kHz : 79 à 63 dBμV/m QP o1,5 à 30 MHz : 63 dBμV/m QP |
|||||
Émissions rayonnées |
CEI/EN 55011 (CEI/CISPR Publication 11) |
Classe A, 10 m : o30 à 230 MHz : 40 dBμV/m QP o230 à 1 000 MHz : 47 dBμV/m QP |
|||
1 Mode commun 2 Mode différentiel NOTE : Les plages testées peuvent indiquer des valeurs excédant celles de la norme CEI. Toutefois, nos normes internes définissent les contraintes nécessaires pour les environnements industriels. Dans tous les cas, la spécification minimale (si indiquée) est mémorisée. |