L'adresse IP du module peut être attribuée de différentes manières :
oattribution d'adresse par le serveur DHCP
oattribution d'adresse par le serveur BOOTP
oadresse IP fixe
ofichier de post-configuration. S'il existe un fichier de post-configuration, cette méthode d'attribution a la priorité sur les autres.
L'adresse IP peut être modifiée de manière dynamique :
ovia l'onglet Sélection du contrôleur de EcoStruxure Machine Expert.
NOTE : Si la méthode d'adressage essayée échoue, le module démarre avec une adresse IP par défaut dérivée de son adresse MAC.
Carefully manage the IP addresses because each device on the network requires a unique address. Having multiple devices with the same IP address can cause unintended operation of your network and associated equipment.
|
|
|
UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION |
|
oVerify that there is only one master controller configured on the network or remote link. oVerify that all devices have unique addresses. oObtain your IP address from your system administrator. oConfirm that the IP address of the device is unique before placing the system into service. oDo not assign the same IP address to any other equipment on the network. oUpdate the IP address after cloning any application that includes Ethernet communications to a unique address. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
NOTE : Assurez-vous que votre administrateur système gère toutes les adresses IP attribuées sur le réseau et le sous-réseau, et informez-le de toutes les modifications apportées à la configuration.
Les différents types de système d'adressage pour le contrôleur sont présentés dans le schéma suivant :
NOTE : Si un équipement programmé pour utiliser les méthodes d'adressage DHCP ou BOOTP ne parvient pas à contacter le serveur concerné, le module utilise l'adresse IP par défaut. Toutefois, il réitère constamment sa requête.
La procédure d'adressage IP redémarre automatiquement dans les cas suivants :
oRedémarrage du contrôleur
oReconnexion du câble Ethernet
oTéléchargement d'application (si les paramètres IP sont modifiés)
oDétection d'un serveur DHCP ou BOOTP après échec d'une tentative d'adressage
Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur COM_Bus > TM4ES4 :
Remarque : En mode connecté (en ligne), deux fenêtres s'affichent. Vous ne pouvez pas les modifier. Si vous êtes en mode hors ligne, la fenêtre Paramètres configurés est affichée. Vous pouvez la modifier.
Les paramètres configurés sont décrits ci-après :
|
Paramètres configurés |
Description |
|
|---|---|---|
|
Nom du réseau |
Utilisé comme nom d'équipement pour récupérer l'adresse IP via DHCP (16 caractères maximum) |
|
|
Adresse IP par DHCP |
L'adresse IP est obtenue via le protocole DHCP. |
|
|
Adresse IP par BOOTP |
L'adresse IP est obtenue via le protocole BOOTP. |
|
|
Adresse IP fixe |
L'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de la passerelle sont définis par l'utilisateur. |
|
|
Protocole Ethernet |
Type de protocole utilisé (Ethernet 2) |
|
|
Vitesse de transfert |
La vitesse et le sens du transfert sur le bus sont configurés automatiquement. |
|
|
Paramètres de sécurité |
||
L'adresse IP par défaut est 11.11.x.x.
Les 2 derniers champs de l'adresse IP par défaut correspondent à l'équivalent décimal des 2 derniers octets hexadécimaux de l'adresse MAC du module.
L'adresse MAC est indiquée en bas de la face avant du module.
Le masque de sous-réseau par défaut est 255.0.0.0.
NOTE : Une adresse MAC est toujours écrite au format hexadécimal et une adresse IP au format décimal. Vous devez convertir l'adresse MAC au format décimal.
Exemple : si l'adresse MAC est 00.80.F4.01.80.F2, l'adresse IP par défaut est 11.11.128.242.
NOTE : Pour prendre en compte la nouvelle adresse IP après le téléchargement d'un projet, redémarrez le contrôleur en le mettant hors tension, puis en le remettant sous tension.
Le masque de sous-réseau est utilisé pour accéder à plusieurs réseaux physiques avec une adresse réseau unique. Le masque sert à séparer le sous-réseau et l'adresse de l'équipement hôte.
L'adresse de sous-réseau est obtenue en conservant les bits de l'adresse IP qui correspondent aux positions du masque contenant la valeur 1 et en remplaçant les autres par 0.
Inversement, l'adresse de sous-réseau de l'équipement hôte est obtenue en conservant les bits de l'adresse IP qui correspondent aux positions du masque contenant la valeur 0 et en remplaçant les autres par 1.
Exemple d'adresse de sous-réseau :
|
Adresse IP |
192 (11000000) |
1 (00000001) |
17 (00010001) |
11 (00001011) |
|
Masque de sous-réseau |
255 (11111111) |
255 (11111111) |
240 (11110000) |
0 (00000000) |
|
Adresse de sous-réseau |
192 (11000000) |
1 (00000001) |
16 (00010000) |
0 (00000000) |
NOTE : L'équipement ne communique pas sur son sous-réseau en l'absence de passerelle.
La passerelle permet de router un message vers un équipement qui ne se trouve pas sur le réseau actuel.
En l'absence de passerelle, l'adresse de passerelle est 0.0.0.0.
|
Paramètres de sécurité |
Description |
|---|---|
|
Protocole Machine Expert |
Permet de désactiver le protocole Machine Expert sur les interfaces Ethernet. Lorsque cette option est désactivée, chaque requête Machine Expert émanant d'un équipement est rejetée, y compris celles envoyées via une connexion UDP ou TCP. Aucune connexion Ethernet n'est possible depuis un PC équipé de Machine Expert, depuis une cible IHM souhaitant échanger des variables avec ce contrôleur, depuis un serveur OPC ou depuis Controller Assistant. |
|
Serveur Modbus |
Permet de désactiver le serveur Modbus du Logic Controller. Lorsque cette option est désactivée, chaque requête Modbus transmise au Logic Controller est ignorée. |
|
Serveur Web |
Permet de désactiver le serveur Web du Logic Controller. Lorsque cette option est désactivée, chaque requête HTTP transmise au serveur Web du Logic Controller est ignorée. |
|
Serveur FTP |
Permet de désactiver le serveur FTP du Logic Controller. Lorsque cette option est désactivée, chaque requête FTP est ignorée. |
|
Protocole de recherche |
Permet de désactiver le protocole Discovery. Lorsque cette option est désactivée, chaque requête Discovery est ignorée. |
|
Protocole SNMP |
Permet de désactiver le serveur SNMP du Logic Controller. Lorsque cette option est désactivée, chaque requête SNMP est ignorée. |
|
Protocole WebVisualization |
Permet de désactiver les pages WebVisualization du Logic Controller. Lorsque cette option est désactivée, chaque requête HTTP envoyée au protocole WebVisualization du Logic Controller est ignorée. |
|
Transfert IP |
Permet de désactiver le service de transfert IP du Logic Controller. Lorsque cette option est désactivée, les équipements sur le réseau d'équipements ne sont plus accessibles à partir du réseau de contrôle (pages Web, DTM, etc.). |