Le protocole Simple Network Management Protocol (SNMP) permet de fournir les données et services requis pour gérer un réseau.
Les données sont stockées dans une base d'informations de gestion ou MIB (Management Information Base). Le protocole SNMP est utilisé pour lire ou écrire les données de la base d'informations de gestion. La mise en oeuvre des services Ethernet SNMP est réduite car seuls les objets obligatoires sont gérés.
Les contrôleurs M241 prennent en charge les objets MIB-2 standard.
Ce tableau présente les objets de serveur MIB-2 standard pris en charge :
|
Objet |
Description |
Accès |
Valeur par défaut |
|---|---|---|---|
|
sysDescr |
Description textuelle de l'équipement |
Lecture |
SCHNEIDER M241-51 Fast Ethernet TCP/IP |
|
sysName |
Nom administratif du noeud. |
Lecture/écriture |
Référence du contrôleur |
Les valeurs écrites sont enregistrées sur le contrôleur via un logiciel outil client SNMP. Le logiciel Schneider Electric conçu pour cela est ConneXview. ConneXview n'est pas fourni avec le contrôleur. Pour plus d'informations, consultez le site Web à l'adresse www.schneider-electric.com.
La taille de ces chaînes est limitée à 50 caractères.
Le Logic Controller M251 comprend une bibliothèque de clients SNMP qui vous permet d'interroger les serveurs SNMP. Pour plus d'informations, consultez le Guide de la bibliothèque SNMP.