Ajout d'un module esclave PROFIBUS DP

Présentation

Avec le protocole PROFIBUS, les données sont échangées selon le principe maître-esclave. Seul le maître peut initialiser la communication. Les esclaves répondent aux requêtes des maîtres. Plusieurs maîtres peuvent cohabiter sur le même bus. Dans ce cas, les E/S des esclaves peuvent être lues par tous les maîtres. En revanche, un seul maître dispose d'un accès en écriture aux sorties. Le nombre d'éléments de données échangés est défini pendant la configuration.

Pour le maître PROFIBUS, le fichier GSD du module TM4PDPS1 se trouve à l'emplacement suivant : Drive:\Program Files\Schneider Electric\EcoStruxure Machine Expert Software\V1.1\LogicBuilder\GSD\SE100E83.GSD.

Le fichier GSD est également disponible sur le site www.schneider-electric.com.

Ce module prend en charge deux types de services d'échange :

oEchange cyclique de trames d'E/S

oEchange acyclique de données avec la fonction Profibus DPV1

Ajout d'un module esclave PROFIBUS DP

Sélectionnez le module TM4PDPS1 dans le Catalogue de matériels et faites glisser cet élément jusqu'à l'arborescence Equipements pour le déposer sur le noeud COM_Bus.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :

• Utilisation de la méthode glisser-déposer

• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus

NOTE : L'ajout de PROFIBUS augmente le temps de cycle des tâches associées de plusieurs millisecondes et le temps de démarrage de plusieurs secondes.