Affichage des données générales de diagnostic
Pour afficher des données générales de diagnostic, ouvrez l'onglet Etat de la fenêtre de configuration de TM4PDPS1.
Surveillance de l'état du module TM4PDPS1
Vous pouvez surveiller l'état du module TM4PDPS1 avec le type de données système PROFIBUS_R décrit dans le Guide de la bibliothèque PLCSystem du M241 ou le Guide de la bibliothèque PLCSystem du LMC251, selon le contrôleur que vous utilisez.
En cas d'interruption de la communication PROFIBUS (i_CommState=0), les sorties du TM4PDPS1 conservent le dernier état transmis par le maître PROFIBUS.
Le mode sécurisé tel que défini par la norme PROFIBUS DP n'est pas pris en charge par le module TM4PDPS1.
Messages sur les erreurs détectées
Utilisez i_CommError du type de données système PROFIBUS_R pour visualiser l'erreur.
Aucune erreur n'a été détectée :
|
Nom |
Valeur |
Signification |
|---|---|---|
|
SUCCESS |
0 hex |
Aucune erreur détectée. |
Une erreur d'exécution a été détectée :
|
Nom |
Valeur |
Signification |
|---|---|---|
|
WATCHDOG_TIMEOUT |
C000000C hex |
Le délai du chien de garde est écoulé. |
Des erreurs d'initialisation ont été détectées :
|
Nom |
Valeur |
Signification |
|---|---|---|
|
INIT_FAULT |
C0000100 hex |
L'initialisation a échoué. |
|
DATABASE_ACCESS_FAILED |
C0000101 hex |
L'accès à la mémoire des données a échoué. |
Des erreurs de configuration ont été détectées :
|
Nom |
Valeur |
Signification |
|---|---|---|
|
NOT_CONFIGURED |
C0000119 hex |
Le module PCI TM4PDPS1 n'est pas configuré. |
|
CONFIGURATION_FAULT |
C0000120 hex |
Une erreur de configuration a été détectée. |
|
INCONSISTENT_DATA_SET |
C0000121 hex |
Des jeux de données incohérents ont été détectés. |
|
DATA_SET_MISMATCH |
C0000122 hex |
Des jeux de données non concordants ont été détectés. |
|
INSUFFICIENT_LICENSE |
C0000123 hex |
Une licence insuffisante a été détectée. |
|
PARAMETER_ERROR |
C0000124 hex |
Une erreur de paramètre a été détectée. |
|
INVALID_NETWORK_ADDRESS |
C0000125 hex |
L'adresse du réseau est incorrecte. |
|
SECURITY_MEMORY |
C0000126 hex |
La mémoire de sécurité n'est pas disponible. |
Des erreurs de réseau ont été détectées :
|
Nom |
Valeur |
Signification |
|---|---|---|
|
COMM_NETWORK_FAULT |
C0000140 hex |
Une erreur de communication réseau a été détectée. |
|
COMM_CONNECTION_CLOSED |
C0000141 hex |
La connexion de communication a été fermée. |
|
COMM_CONNECTION_TIMEOUT |
C0000142 hex |
Un timeout de connexion de communication a été détecté. |
|
COMM_DUPLICATE_NODE |
C0000144 hex |
Un nœud en double a été détecté. |
|
COMM_CABLE_DISCONNECT |
C0000145 hex |
Un câble déconnecté a été détecté. |
|
PROFIBUS_CONNECTION_TIMEOUT |
C009002E hex |
Un timeout de connexion PROFIBUS a été détecté. |