Raccordement du contrôleur à un PC

Présentation

Pour transférer, exécuter et surveiller les applications, connectez le contrôleur à un ordinateur avec EcoStruxure Machine Expert installé. Utilisez soit un câble USB, soit une connexion Ethernet (pour les références qui prennent en charge un port Ethernet).

AVIS

INOPERABLE EQUIPMENT

Always connect the communication cable to the PC before connecting it to the controller.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Connexion au port Ethernet

Vous pouvez connecter le contrôleur au PC à l'aide d'un câble Ethernet.

G-SE-0032657.3.gif-high.gif

 

 

Étape

Action

1

Connectez le câble Ethernet au PC.

2

Connectez votre câble Ethernet à un port Ethernet disponible sur le module d'extension TM4ES4.