La version V1.1 d'EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M238, M258, LMC058 et LMC078.

Présentation du TM5SAI2H

Caractéristiques principales

Le tableau ci-dessous décrit les principales caractéristiques du module électronique TM5SAI2H :

Caractéristiques principales

Nombre de voies d'entrée

2

Type de signal

Tension

Courant

Plage d'entrée

-10... +10 VCC

0 à 20 mA

Résolution

15 bits signe +

15 bits

Informations de commande

La figure suivante montre la tranche avec un TM5SAI2H :

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

Le tableau ci-après indique le numéro de modèle du bornier et de l'embase de bus associés au TM5SAI2H :

Numéro

Numéro de modèle

Description

Couleur

1

TM5ACBM11

ou

TM5ACBM15

Embase de bus

 

Embase de bus avec paramétrage de l'adresse

Blanc

 

Blanc

2

TM5ASAI2H

Module électronique

Blanc

3

TM5ACTB06

ou

TM5ACTB12

Bornier, 6 broches

 

Bornier, 12 broches

Blanc

 

Blanc

NOTE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Embases de bus et borniers TM5

Voyants d'état

La figure suivante montre les voyants d'état du TM5SAI2H.

G-SE-0002824.2.gif

 

 

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du TM5SAI2H :

Voyants d'état

Couleur

Etat

Description

r

Vert

Eteint

Pas d'alimentation

Clignotement simple

Mode Réinitialisation

Clignotant

Mode préopérationnel

Allumé

Marche normale

e

Rouge

Eteint

OK ou pas d'alimentation

Allumé

Erreur détectée ou état de réinitialisation

Clignotement double

Erreur détectée par le système :

oTemps de cycle dépassé

oErreur détectée par la synchronisation

0-1

Vert

Eteint

voie non configurée

Allumé

Le convertisseur analogique/numérique est en cours d'exécution, la valeur est disponible