La version V1.1 d'EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M238, M258, LMC058 et LMC078.

TM5SAI6TH Schéma de câblage

Schéma de câblage

La figure ci-dessous présente le schéma de câblage du module TM5SAI6TH :

G-SE-0000790.3.gif

 

(1) :   Electronique interne

(2) :   Segment d'alimentation des E/S 24 VCC intégré aux embases de bus

Utilisez des câbles blindés et reliés à la terre pour toutes les entrées et sorties analogiques et haut débit, ainsi que pour les connexions de communication. Si vous n'utilisez pas de câbles blindés pour ces connexions, les interférences électromagnétiques peuvent détériorer la qualité du signal. Des signaux dégradés peuvent provoquer un fonctionnement imprévu du contrôleur ou des modules et équipements connectés.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

oUtilisez des câbles blindés pour toutes les E/S rapides, les E/S analogiques et les signaux de communication.

oReliez à la terre le blindage des câbles des E/S analogiques, des E/S rapides et des signaux de communication au même point1.

oFaites courir les câbles de communication et d'E/S séparément des câbles d'alimentation.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

1La mise à la terre multipoint est autorisée si les connexions sont reliées à une terre équipotentielle dimensionnée pour éviter tout endommagement des blindages de câbles, en cas de court-circuit du système d'alimentation.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ».

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Elément de chauffage céramique avec thermocouples intégrés

Les effets de tension d'ondulation peuvent provoquer des erreurs de mesure.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

COMPORTEMENT ACCIDENTEL DE L'EQUIPEMENT EN CAS DE TENSION D'ONDULATION

Connectez l'entrée négative du thermocouple à l'entrée négative du module d'alimentation qui alimente le thermocouple.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

La figure ci-dessous présente le schéma de câblage du module TM5SAI6TH avec un PDM :

G-SE-0001539.4.gif-high.gif

 

(1) :   Electronique interne

(2) :   Segment d'alimentation des E/S 24 VCC intégré aux embases de bus

(3) :   PS2 : Alimentation externe 24 VCC isolée

(4) :   Fusible intégré 6,3 A 250 V de type T à action retardée (fusible échangeable)

(5) :   Connexion des entrées négatives du module thermocouple à l'entrée négative de PDM