La version V1.1 d'EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M238, M258, LMC058 et LMC078.

Caractéristiques du TM5SAO4H

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques du module électronique TM5SAO4H.

Voir également la section Caractéristiques environnementales.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

oUtilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Caractéristiques générales

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques générales du module électronique TM5SA04H :

Caractéristiques générales

Tension nominale

          Source d'alimentation

24 VCC

Raccordée au segment d'alimentation des E/S 24 VCC

Plage d'alimentation

De 20,4 à 28,8 VCC

Consommation segment E/S 24 VCC

63 mA

Consommation bus TM5 5 VCC

2 mA

Puissance dissipée

1,51 W max.

Poids

25 g

Code d'identification pour la mise à jour du micrologiciel

7077 dec

Caractéristiques de sortie

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties du module électronique TM5SA04H :

Caractéristique

Sortie en tension

Sortie en courant

Plage de sortie

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA

Impédance de sortie

1 kΩ min.

-

Impédance de charge

+/-10 mA maximum

200 Ω min., 500 Ω max.

Durée de l'échantillon

50 µs pour toutes les sorties

Type de sortie

Différentielle

Temps de réponse pour modification de la sortie

1 ms max.

Surtension avant le changement de sortie (temps de réponse)

+/- 15 % de la taille réelle (20 V)

-

Surintensité avant le changement de sortie (temps de réponse)

-

+/- 10 % de la taille réelle (20 mA)

Tolérance de sortie - écart maximal à 25 °C

< 0,04 % de la mesure

Tolérance de sortie - Dérive de température

0,01 % / °C de la mesure

Tolérance de sortie - non-linéarité

< 0,005% de la pleine échelle (20 VCC)

< 0,005 % de la taille réelle (20 mA)

Réduction de charge *

Voir la remarque *

Tolérance de sortie - écart maximal causé par une variation de la charge

0,02 % de 10 MΩ à 1 kΩ, résistif

0,5 % de 1 Ω à 500 Ω, résistif

Résolution numérique

15 bits signe +

15 bits

Valeur de résolution

305,176 µV

610,352 nA

Résistance au bruit - câble

Il est nécessaire d'utiliser un câble blindé

Isolement entre voies

Non isolé

Isolement entre voies et bus

Voir Remarque 1.

Protection des sorties

Protection contre les courts-circuits : la limite de courant est de 40 mA

*Remarque : les modules électroniques analogiques sont soumis à des restrictions de température de fonctionnement comprises entre 55 et 60 °C. Si la température ambiante de votre installation est supérieure à 55 °C (131 °F), n'installez pas les modules TM5SAI•H à côté d'autres équipements susceptibles de dissipée plus de 1,15 W. Pour plus d'informations voir Enfermement du sytème TM5.

1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM5 et ceux alimentés par le segment d'E/S 24 VCC connecté au module. En pratique, le module électronique TM5 est installé dans l'embase du bus et un pont relie le bus d'alimentation TM5 au segment d'alimentation des E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.

Réduction de la charge de sortie

Les modules de sorties analogiques peuvent être configurés sous forme de sorties tension, de sorties de courant ou d'un mélange des deux. En cas de configuration mixte, vous devez ajuster les informations ci-après de réduction de charge.

Si une seule des sorties de la configuration mixte est paramétrée comme une sortie d'intensité, utilisez la moyenne entre les courbes d'intensité et de tension. Si plusieurs sorties de la configuration mixte sont paramétrées comme une sorite d'intensité, utilisez la courbe de réduction de charge de sortie. Sinon, utilisez les informations de réduction de charge adéquates comme suit :

Réduction de la charge de la sortie de tension dans une installation horizontale :

G-SE-0003720.2.gif

 

1   Zone non valide

Réduction de la charge de la sortie d'intensité dans une installation horizontale :

G-SE-0003808.2.gif

 

1   Zone non valide

Réduction de la charge de la sortie de tension dans une installation verticale :

G-SE-0003721.2.gif

 

1   Zone non valide

Réduction de la charge de la sortie d'intensité dans une installation verticale :

G-SE-0003809.2.gif

 

1   Zone non valide