Cette section décrit les caractéristiques du module électronique TM5SAO2L.
Voir également la section Caractéristiques environnementales.
|
RISQUE D'INCENDIE |
oUtilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques générales du module électronique TM5SA02L :
Caractéristiques générales |
|
---|---|
Tension nominale Source d'alimentation |
24 VCC Connecté au segment d'alimentation des E/S 24 VCC |
Plage d'alimentation |
De 20,4 à 28,8 VCC |
Consommation segment E/S 24 VCC |
46 mA |
Consommation bus TM5 5 VCC |
2 mA |
Puissance dissipée |
1,11 W max. |
Poids |
25 g |
Code d'identification pour la mise à jour du micrologiciel |
7074 dec |
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties du module électronique TM5SA02L :
Caractéristique |
Sortie en tension |
Sortie en courant |
|
---|---|---|---|
Plage de sortie |
-10 à +10 VCC |
0 à 20 mA |
|
Impédance de sortie |
1 kΩ min. |
- |
|
Impédance de charge |
- |
500 Ω max. |
|
Durée de l'échantillon |
200 µs pour toutes les sorties |
||
Type de sortie |
Différentielle |
||
Temps de réponse pour modification de la sortie |
1 ms max. |
||
Tolérance de sortie - écart maximal à 25° C |
< 0,15 % de la mesure |
||
Tolérance de sortie - Dérive de température |
0,02 % / °C de la mesure |
||
Tolérance de sortie - non-linéarité |
< 0,007% de la pleine échelle (20 VCC) |
< 0,007 % de la taille réelle (20 mA) |
|
Tolérance de sortie - écart maximal causé par une variation de la charge |
0,02 % de 10 MΩ à 1 kΩ, résistif |
0,5 % de 1 Ω à 500 Ω, résistif |
|
Résolution numérique |
12 bits signe + |
12 bits |
|
Valeur de résolution |
4,882 mV |
9,766 μA |
|
Résistance au bruit - câble |
Il est nécessaire d'utiliser un câble blindé |
||
Isolement entre voies |
Non isolé |
||
Isolement entre voies et bus |
Voir Remarque 1. |
||
Protection des sorties |
Protection contre les courts-circuits : la limite d'intensité est de 40 mA |
1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM5 et ceux alimentés par le segment d'E/S 24 VCC connecté au module. En pratique, le module électronique TM5 est installé dans l'embase du bus et un pont relie le bus d'alimentation TM5 au segment d'alimentation des E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.