La version V1.1 d'EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M238, M258, LMC058 et LMC078.

Schéma de câblage du module TM5SBER2

Schéma de câblage

La figure ci-dessous présente le schéma de câblage du module TM5SBER2 :

G-SE-0002250.2.gif

 

(1)   Electronique interne

(2)   Segment d'alimentation des E/S 24 VCC intégré aux embases de bus

(3)   Câble du bus d'extension TM5 (TCSXCNNXNX100)

(4)   PS1/PS2 : Alimentation externe isolée 24 VCC

(5)   Fusible externe type T à action retardée : 10 A max. à 250 V

(6)   Fusible externe type T à action retardée : 1 A, 250 V

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Mettez les câbles blindés à la terre conformément aux instructions de la documentation connexe.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ».

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.