La version V1.1 d'EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M238, M258, LMC058 et LMC078.

TM5SBET7 présentation

Caractéristiques principales

Le tableau ci-dessous décrit les principales caractéristiques du module électronique TM5SBET7 :

Caractéristiques principales

Fonction

Emet sur le bus de données TM7 et fournit l'alimentation par le bus TM7 aux blocs d'extension d'E/S TM7.

Longueur maximale du bus

2 500 m (8202.1 ft)

Distance maximale du câble entre l'émetteur et le récepteur

100 m (328 ft)

Distribution d'alimentation

Bus d'alimentation TM7

Informations de commande

La figure et le tableau ci-après indiquent les références permettant de créer une tranche avec le module électronique TM5SBET7 :

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

AVIS

DECHARGE ELECTROSTATIQUE

oInstallez une plaque de verrouillage d'embase de bus droite dans la tranche la plus à droite de toutes les configurations.

oInstallez une plaque de verrouillage d'embase de bus gauche dans la première tranche de toutes les configurations distantes.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Nombre

Numéro de modèle

Description

Couleur

1

TM5ACBM11

ou

TM5ACBM15

Embase de bus

 

Embase de bus avec paramétrage de l'adresse

Blanc

 

Blanc

2

TM5SBET7

Module électronique

Blanc

3

TM5ACTB12

Bornier, 12 broches

Blanc

NOTE : Pour plus d'informations, consultez la section Embases de bus et borniers TM5.

Voyants d'état

La figure ci-dessous présente les voyants d'état du TM5SBET7 :

G-SE-0009230.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau décrit les voyants d'état du TM5SBET7 :

Voyant

Couleur

Etat

Description

r

Vert

Eteint

Pas d'alimentation

Clignotement simple

Etat de réinitialisation

Clignotant

Etat préopérationnel

Allumé

Etat opérationnel

e

Rouge

Eteint

OK ou aucune alimentation

Clignotement double

Indique l'une des conditions suivantes :

oLa tension du segment d'alimentation des E/S 24 V CC est trop basse

oLa tension du bus d'alimentation TM7 est trop basse

e+r

Rouge en continu/clignotement simple vert

Micrologiciel non valide

X

Jaune

Eteint

Pas de communication sur le bus de données TM7

Allumé

Communication de données du bus TM7 en cours