Le TM5SBET7 est un module électronique émetteur de données. Reportez-vous également aux caractéristiques environnementales.
|
RISQUE D'INCENDIE |
oUtilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
La table ci-dessous décrit les caractéristiques générales du module électronique TM5SBET7 :
Caractéristiques générales |
|
---|---|
Tension nominale |
24 VCC |
Plage d'alimentation |
De 20,4 à 28,8 VCC |
Consommation segment E/S 24 VCC |
25 mA |
Consommation bus d'alimentation TM5 |
100 mA |
Puissance dissipée |
1,10 W max. |
Poids |
25 g |
Code d'identification pour la mise à jour du micrologiciel |
41528 dec |