Entrée analogique4AI 0-20 mA / 4-20 mA
Le module électronique analogique 4AI 0-20 mA / 4-20 mA est équipé de 4 entrées 12 bits.
La figure suivante présente les voyants du 4AI 0-20 mA / 4-20 mA :
Le tableau ci-dessous indique les voyants d'état du 4AI 0-20 mA / 4-20 mA :
|
Voyants |
Couleur |
Etat |
Description |
|---|---|---|---|
|
r |
Vert |
Eteint |
Pas d'alimentation |
|
Clignotement simple |
Etat de réinitialisation |
||
|
Clignotant |
Etat préopérationnel |
||
|
Allumé |
Fonctionnement normal |
||
|
e |
Rouge |
Eteint |
OK ou aucune alimentation |
|
Allumé |
Erreur détectée ou état de réinitialisation |
||
|
Clignotement double |
Erreur détectée sur le système : oTemps de cycle dépassé oErreur détectée sur la synchronisation |
||
|
0-3 |
Vert |
Eteint |
Voie non configurée connexion ouverte ou capteur déconnecté |
|
Allumé |
Le convertisseur analogique/numérique est en cours d'exécution, la valeur est disponible |
|
|
|
RISQUE D'INCENDIE |
|
oUtilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations. |
|
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
|
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
|
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Le tableau suivant donne les caractéristiques du module électronique 4AI 0-20 mA / 4-20 mA :
|
Caractéristique |
Entrée d'intensité |
||
|---|---|---|---|
|
Nombre de voies d'entrée |
4 |
||
|
Plage d'entrée |
0 à 20 mA |
4 à 20 mA |
|
|
Impédance d'entrée |
– |
||
|
Impédance de la charge |
400 Ω max. |
||
|
Durée de l'échantillon |
20 ms pour tout le module 5 ms pour une voie |
||
|
Type d'entrée |
Différentiel |
||
|
Mode de conversion |
Registre d'approximation successive |
||
|
Filtre d'entrée |
Passe-bas 3ème ordre / fréquence de coupure 1 kHz |
||
|
Tolérance d'entrée - écart maximal à 25 °C (77 °F) |
< 0,08 % de la mesure |
< 0,1 % de la mesure |
|
|
Tolérance d'entrée - Dérive de température |
0,009 % / °C de la mesure |
0,0113 % / °C de la mesure |
|
|
Tolérance d'entrée - non-linéarité |
< 0,05 % de la pleine échelle (20 mA) |
||
|
Résolution numérique |
12 bits |
||
|
Valeur de résolution |
4,883 µA |
||
|
Réjection du mode commun |
70 dB min. |
||
|
70 dB min. |
|||
|
Type de câble |
Câble blindé requis |
||
|
Réjection de la diaphonie entre les voies |
70 dB min. |
||
|
Isolement entre voies |
Non isolé |
||
|
Isolement entre voies et bus |
Voir remarque 1. |
||
|
Signal d'entrée autorisé |
± 50 mA max. |
||
|
Protection de l'entrée |
– |
||
|
Tension de mode commun autorisée entre les voies |
– |
||
1 La tension d’isolement du module électronique est de 500 V CA eff. entre les composants électroniques desservis par le bus d'alimentation TM5 et la section desservie par le segment d'alimentation des E/S 24 V CC connecté au module électronique. En pratique, il y a un pont entre le bus d'alimentation TM5 et le segment d'alimentation d'E/S 24 V CC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.
La figure ci-dessous présente le schéma de câblage du module 4AI 0-20 mA / 4-20 mA :
1 Electronique interne
2 Segment d'alimentation des E/S 24 V CC intégré aux embases de bus
Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal de courant dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.
|
AVIS |
|
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT |
|
Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
|
|
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
|
oUtilisez des câbles blindés pour toutes les E/S rapides, les E/S analogiques et les signaux de communication. oReliez à la terre le blindage des câbles de toutes les E/S rapides et E/S analogiques et de tous les signaux de communication au même point1. oFaites courir les câbles de communication et d'E/S séparément des câbles d'alimentation. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
1La mise à la terre multipoint est autorisée si les connexions sont reliées à une terre équipotentielle dimensionnée pour éviter tout endommagement des blindages de câbles, en cas de court-circuit du système d'alimentation.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux Règles et recommandations de câblage du système TM5.
|
|
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
|
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ». |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |