La version V1.1 d'EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M238, M258, LMC058 et LMC078.

Entrée analogique 4 AI ± 10 V / 0-20 mA

Présentation

Le module électronique analogique 4 AI ± 10 V / 0-20 mA est équipé de 4 entrées 12 bits.

Chaque voie peut convertir une intensité ou une tension. Il existe une broche de connexion au bornier pour chaque type de signal.

Il faut configurer le type de signal d'entrée voulu :

oSignal de tension allant de -10 V CC à +10 V CC (par défaut)

oSignal d'intensité allant de 0 à 20 mA

Voyants d’état

La figure suivante présente les voyants du module 4AI ± 10 V / 0-20 mA :

G-SE-0007812.1.gif-high.gif

 

 

Le tableau suivant présente les voyants d'état du module 4AI ± 10 V / 0-20 mA :

Voyants

Couleur

Etat

Description

r

Vert

Eteint

Pas d'alimentation

Clignotement simple

Etat de réinitialisation

Clignotant

Etat préopérationnel

Allumé

Fonctionnement normal

e

Rouge

Eteint

OK ou aucune alimentation

Allumé

Erreur détectée ou état de réinitialisation

Clignotement double

Erreur détectée sur le système :

oTemps de cycle dépassé

oErreur détectée sur la synchronisation

0-3

Vert

Eteint

Voie non configurée, connexion ouverte ou capteur déconnecté

Allumé

Le convertisseur analogique/numérique est en cours d'exécution, la valeur est disponible

Caractéristiques des entrées

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

oUtilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le tableau suivant donne les caractéristiques du module électronique 4AI ± 10 V / 0-20 mA :

Caractéristique

Entrée de tension

Entrée d'intensité

Nombre de voies d'entrée

4

Plage d'entrée

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA

Impédance d'entrée

20 MΩ min.

-

Impédance de la charge

-

400 Ω max.

Durée de l'échantillon

400 µs pour toutes les entrées sans filtrage

1 ms pour toutes les entrées avec filtrage

Type d'entrée

Différentiel

Mode de conversion

Registre d'approximation successive

Filtre d'entrée

Passe-bas 3ème ordre / fréquence de coupure 1 kHz

Tolérance d'entrée - écart maximal à 25 °C (77 °F)

< 0,08 % de la mesure

< 0,08 % de la mesure

Tolérance d'entrée - Dérive de température

0,006 % / °C de la mesure

0,009 % / °C de la mesure

Tolérance d'entrée - non-linéarité

< 0,025 % de la pleine échelle (20 V)

< 0,05 % de la pleine échelle (20 mA)

Résolution numérique

12 bits signe +

12 bits

Valeur de résolution

2,441 mV

4,883 µA

Réjection du mode commun

CC

70 dB min.

50 Hz

70 dB min.

Type de câble

Câble blindé requis

Réjection de la diaphonie entre les voies

70 dB min.

Isolement entre voies

Non isolé

Isolement entre voies et bus

Voir remarque 1.

Signal d'entrée autorisé

± 30 V CC max.

± 50 mA max.

Protection de l'entrée

Protection contre câblage avec tension d'alimentation 24 V CC

Tension de mode commun autorisée entre les voies

± 12 V CC max.

1 La tension d’isolement du module électronique est de 500 V CA eff. entre les composants électroniques desservis par le bus d'alimentation TM5 et la section desservie par le segment d'alimentation des E/S 24 V CC connecté au module électronique. En pratique, il y a un pont entre le bus d'alimentation TM5 et le segment d'alimentation d'E/S 24 V CC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.

Schéma de câblage

La figure ci-dessous présente le schéma de câblage du module 4 AI ± 10 V / -20 mA :

G-SE-0007819.1.gif-high.gif

 

1   Electronique interne

2   Segment d'alimentation des E/S 24 V CC intégré aux embases de bus

I   Courant

U   Tension

Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal de courant dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

ÉQUIPEMENT INOPÉRANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

oUtilisez des câbles blindés pour toutes les E/S rapides, les E/S analogiques et les signaux de communication.

oReliez à la terre le blindage des câbles de toutes les E/S rapides et E/S analogiques et de tous les signaux de communication au même point1.

oFaites courir les câbles de communication et d'E/S séparément des câbles d'alimentation.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

1La mise à la terre multipoint est autorisée si les connexions sont reliées à une terre équipotentielle dimensionnée pour éviter tout endommagement des blindages de câbles, en cas de court-circuit du système d'alimentation.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux Règles et recommandations de câblage du système TM5.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ».

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.