Le module électronique numérique 6In est équipé de 6 entrées à logique négative.
La figure suivante présente les voyants d'état du 6In :
Le tableau ci-dessous présente les voyants d'état du 6In :
Voyants |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|
r |
Vert |
Éteint |
Pas d'alimentation |
Clignotement simple |
Réarmement |
||
Clignotant |
Etat pré-opérationnel |
||
Allumé |
Fonctionnement normal |
||
e |
Rouge |
Éteint |
OK ou pas d'alimentation |
e+r |
Rouge en continu/clignotement simple vert |
Micrologiciel incorrect |
|
0-5 |
Vert |
Éteint |
Entrée correspondante désactivée |
Allumé |
Entrée correspondante activée |
|
RISQUE D'INCENDIE |
oUtilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Le tableau suivant donne les caractéristiques d'entrée du module électronique 6In :
Caractéristiques d'entrées |
||
---|---|---|
Nombre de voies d'entrée |
6 |
|
Type de câblage |
1 ou 2 fils |
|
Type d'entrée |
Type 1 |
|
Type de signal |
Logique négative |
|
Tension d'entrée nominale |
24 VCC |
|
Plage de tension d'entrée |
De 20,4 à 28,8 VCC |
|
Courant d'entrée nominal à 24 VCC |
3,75 mA |
|
Impédance d'entrée |
6,4 kΩ |
|
Etat désactivé |
5 VCC maximum |
|
Etat Activé |
15 VCC min. |
|
Filtre d'entrée |
Matériel |
≤ 100 µs |
Logiciel |
1 ms par défaut, configurable entre 0 et 25 ms par pas de 0,2 ms |
|
Isolement |
Entre l'entrée et le bus interne |
Voir remarque 1 |
Entre les voies |
Non isolé |
1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff entre les composants électroniques desservis par le bus d'alimentation TM5 et la section desservie par le segment d'alimentation des E/S 24 VCC connecté au module électronique. En pratique, il y a un pont entre le bus d'alimentation TM5 et le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants ont une tension nominale de 30 VCC ou 60 VCC. Ceci réduit l'isolation de l'ensemble du système de 500 VCA eff.
La figure ci-dessous présente le schéma de câblage du module 6In :
1 Electronique interne
2 Segment d'alimentation des E/S 24 VCC intégré aux embases de bus
3 Capteur à 2 fils
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ». |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |