La version V1.1 d'EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M238, M258, LMC058 et LMC078.

Description générale du TM5CAI8O8CVL

Présentation

La figure ci-dessous présente les modules électroniques du TM5CAI8O8CVL :

G-SE-0015016.1.gif-high.gif

 

 

Désignation

Référence

1

Module électronique d'entrée analogique / 4 entrées analogiques

4AI ±10 V

2

Module électronique d'entrée analogique / 4 entrées analogiques

4AI 0-20 mA / 4-20 mA

3

Module factice

Module factice

4

Module électronique de sortie analogique / 4 sorties analogiques

4AO ±10 V

5

Module électronique de sortie analogique / 4 sorties analogiques

4AO 0-20 mA

Caractéristiques générales

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques générales du module TM5CAI8O8CVL :

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation nominale

           Source d'alimentation

24 V CC

Raccordée au segment d'alimentation des E/S 24 V CC

Plage d'alimentation

20,4 à 28,8 V CC

Appel de courant du segment d'alimentation des E/S 24 V CC

214 mA

Consommation bus TM5 5 V CC

50 mA

Dissipation de puissance

5,25 W

Poids

250 g (8.82 oz)

Code d'identification pour la mise à jour du micrologiciel

50 663

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.