La version V1.1 d'EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M238, M258, LMC058 et LMC078.

Entrées/sorties mixtes numériques Système TM5

 

Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :

oTM5SDM8DTSModule électronique 4EN/4SN 24 V CC Tr 0,1 A 1 fil

oModule électronique 8DO/4DO 24 VCC Tr 0,5 A 1 fil TM5SDM12DT

oModule électronique TM5SMM6D2L 4 EN / 2 SN 24 VCC Tr 0,5 A / 1 EA / 1 SA ± 10 V / 0 à 20 mA 12 bits