La version V1.1 d'EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M238, M258, LMC058 et LMC078.

Modules électroniques de sorties numériques Système TM5

 

Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :

oModule électronique 2DO 24 VCC Tr 0,5 A 3 fils TM5SDO2T

oModule électronique 4DO 24 VCC Tr 0,5 A 3 fils TM5SDO4T

oModule électronique 4DO 24 VCC Tr 2 A 3 fils TM5SDO4TA

oModule électronique 6DO 24 VCC Tr 0,5 A 2 fils TM5SDO6T

oModule électronique 8DO 24 VCC Tr 2 A 1 fil TM5SDO8TA

oModule électronique 12DO 24 VCC Tr 0,5 A 1 fil TM5SDO12T

oModule électronique 16DO 24 VCC Tr 0.5 A 1 fil TM5SDO16T

oModule électronique 2DO 30 VCC/230 VCA 50/60 Hz 5 A Relais C/O TM5SDO2R

oModule électronique 4DO 30 VCC/230 VCA 50/60 Hz 5 A Relais N/O TM5SDO4R

oModule électronique 2DO 240 VCA 50/60 Hz Triac 1 A 3 fils TM5SDO2S