Cette section décrit les caractéristiques du module électronique TM5SDO16T.
Voir également la section Caractéristiques environnementales.
|
RISQUE D'INCENDIE |
oUtilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques générales du module électronique TM5SDO16T :
Caractéristiques générales |
|
---|---|
Tension nominale Source d'alimentation |
24 VCC Raccordée au segment d'alimentation des E/S 24 VCC |
Plage d'alimentation |
20,4 à 28,8 VCC |
Consommation segment E/S 24 VCC |
40 mA |
Consommation bus TM5 5 VCC |
56 mA |
Dissipation de puissance |
1,79 W max. |
Poids |
24 g (0,8 oz) |
Code d'identification pour la mise à jour du micrologiciel |
56839 dec |
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties du module électronique TM5SDO16T :
Caractéristiques des sorties |
||
---|---|---|
Voies de sortie |
16 |
|
Type de câblage |
1 fil |
|
Courant de sortie |
0,5 A max. par sortie |
|
Courant total de sortie |
8 A max. |
|
Tension de sortie |
24 VCC |
|
Plage de tension de sortie |
20.4...28.8 VCC |
|
Réduction de charge |
Reportez-vous à la section Réduction de charge du courant. |
|
Chute de tension |
0,1 VCC max. à un courant nominal de 0,5 A |
|
Courant de fuite lors de la mise hors tension |
5 µA |
|
Durée de mise sous tension |
300 µs max. |
|
Durée de déconnexion |
300 µs max. |
|
Diagnostic des sorties |
Surveillance des sorties avec un retard de 10 ms. Cette fonction est activée ou désactivée par voie logicielle. |
|
Protection des sorties |
Contre les courts-circuits et les surcharges, protection thermique |
|
Courant de crête de sortie de court-circuit |
3 A max. |
|
Réarmement automatique après court-circuit ou surcharge |
Oui, 10 ms min, selon la température interne |
|
Protection contre les inversions de polarité |
Oui |
|
Tension de limite |
typique 45 VCC |
|
Fréquence de commutation |
Charge résistive |
500 Hz max. |
Charge inductive |
Voir les caractéristiques des charges inductives de commutation. |
|
Isolement |
Entre l'entrée et le bus interne |
Voir Remarque 1 |
Entre voies |
Non isolé |
1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM5 et ceux alimentés par le segment d'E/S 24 VCC connecté au module. En pratique, le module électronique TM5 est installé dans l'embase du bus et un pont relie le bus d'alimentation TM5 au segment d'alimentation des E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.
Réduction de charge du courant
L'illustration ci-dessous montre la réduction de charge du courant dans une installation verticale :
A Courant total
°C Température ambiante
L'illustration ci-dessous montre la réduction de charge du courant dans une installation horizontale :
A Courant total
°C Température ambiante
Charges inductives de commutation
Les courbes ci-dessous indiquent les caractéristiques des charges inductives de commutation du module électronique TM5SDO16T.
1 Résistance de la bobine en Ω
2 Inductance de charge
3 Cycles de fonctionnement max. / seconde