L'illustration ci-dessous présente le schéma de câblage du TM5SDO2S :
1 Electronique interne
2 Segment d'alimentation des E/S 24 VCC intégré aux embases de bus
3 Alimentation externe 100 à 240 VCA
4 Fusible externe type T à action retardée 3,15 A 250 V
5 Protection contre les charges inductives
6 Charge 2 fils
7 Charge 3 fils
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ». |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
L'alimentation des capteurs ou actionneurs ne doit servir qu'à alimenter les capteurs ou actionneurs connectés au module. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Protection des sorties contre le risque de dommages par charge inductive.