Caractéristiques du TM5SE1IC02505
Cette section décrit les caractéristiques du module électronique TM5SE1IC02505. Consultez également la section Caractéristiques environnementales.
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques générales du module électronique TM5SE1IC02505 :
Caractéristiques générales |
|
---|---|
Tension d'alimentation nominale Source d'alimentation |
24 VCC Raccordée au segment d'alimentation des E/S 24 VCC |
Plage d'alimentation |
20,4 à 28,8 VCC |
Appel de courant du segment d'alimentation des E/S 24 VCC |
63 mA |
Appel de courant 5 VCC du bus d'alimentation TM5 |
2 mA |
Dissipation de puissance |
1,51 W max. |
Poids |
25 g (0.9 oz) |
Code d'identification pour la mise à jour du micrologiciel |
7087 déc. |
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des entrées du module électronique TM5SE1IC02505 :
Caractéristiques des entrées |
||
---|---|---|
Tension d'entrée numérique |
20,4 à 28,8 VCC |
|
Courant d'entrée numérique à 24 VCC |
3,3 mA |
|
Résistance d'entrée numérique |
7,19 KΩ |
|
Seuil de commutation d'entrée numérique : |
Bas |
< 6 VCC |
Haut |
> 15 VCC |
|
Cycle d'entrée numérique |
≤ 2 µs |
|
Type de connexion d'entrée numérique |
Connexions 3 lignes |
|
Circuit d'entrée numérique |
Négatif |
|
Fonction supplémentaire d'entrée numérique |
Détecteur de prise d'origine |
|
Isolation entre le canal et le bus d'alimentation TM5 |
Voir Remarque 1. |
|
Isolation entre le canal et le codeur |
Non |
|
Alimentation codeur : |
5 VCC |
300 mA maxi |
24 VCC |
300 mA maxi |
|
Filtre du codeur |
≤ 200 ns |
|
Protection interne de l'alimentation du codeur |
Court-circuit/surintensité |
1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM5 et ceux alimentés par le segment d'E/S 24 VCC connecté au module. En pratique, le module électronique TM5 est installé dans l'embase du bus et un pont relie le bus d'alimentation TM5 au segment d'alimentation des E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.