Caractère Xon transfert logiciel / Caractère Xoff transfert logiciel
Caractère Xon transfert logiciel
Ce registre configure le code ASCII du caractère XON utilisé pour le contrôle de flux du transfert logiciel. Pour utiliser le transfert logiciel, un caractère XOFF doit également être défini. La valeur par défaut est 17. Cependant, vous pouvez configurer n'importe quelle autre valeur.
Nom |
Signification |
---|---|
Caractère Xon transfert logiciel |
-1 = pas de transfert logiciel 17 = code ASCII du caractère XON standard |
Caractère Xoff transfert logiciel
Ce registre configure le code ASCII du caractère XOFF utilisé pour le contrôle de flux du transfert logiciel. Pour utiliser le transfert logiciel, un caractère XON doit également être défini. La valeur par défaut est 19. Cependant, vous pouvez configurer n'importe quelle autre valeur.
Nom |
Signification |
---|---|
Caractère Xoff transfert logiciel |
-1 = pas de transfert logiciel 19 = code ASCII du caractère XOFF standard |