TM5SDI2DF

Introduction

Le module d'extension TM5SDI2DF est un module électronique 24 VCC à 2 entrées rapides.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Module électronique 2DI 24 VCC logique positive 3 fils TM5SDI2DF.

Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S

L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Reportez-vous aux paragraphes suivants :

oMappage des états pour des détails de configuration des bits d'état.

oMappage des entrées pour des détails de configuration des paramètres d'entrée.

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.

Mappage des bits d'état

Ce tableau décrit la configuration du mappage des bits d'état du TM5SDI2DF :

Canal

Type

Description

Module OK

BYTE

État des modules d'E/S compactes et électronique

CC OK

BOOL

Plage de tension :

o0 : non valide

o1 : valide

réservé

BOOL

Réservé.

Réseau OK

BOOL

Bus TM5 :

o0 : erreur de bus

o1 : OK

Données d'E/S valides

BOOL

Validité des données :

o0 : valide

o1 : non valide

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

Mappage des entrées

Ce tableau décrit la configuration du mappage des entrées du TM5SDI2DF :

Canal

Type

Description

Entrées numériques

Entrée numérique 0-1

BYTE

État de toutes les entrées

DigitalInputs00

BOOL

État de l'entrée 0

DigitalInputs01

BOOL

État de l'entrée 1

Counter00 

UINT

Compteur d'événements ou mesure d'intervalle

Counter01 

UINT

Compteur d'événements ou mesure d'intervalle

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.

Onglet Paramètres définis par l'utilisateur

Ce tableau décrit la configuration des paramètres définis par l'utilisateur du TM5SDI2DF :

Nom

Valeur

Valeur par défaut

Description

Filtre d'entrées

0 à 127

10

Indique le temps de filtrage de toutes les entrées numériques, réglable par pas de 100 µs.

Mode de comptage

Le module électronique TM5SDI2DF autorise l'utilisation de 2 modes de comptage :

oLe fonctionnement du compteur d'événements consiste à transférer l'état du compteur, enregistré avec un décalage fixe par rapport au cycle du bus, lors du même cycle.

NOTE : Les fronts montants sont enregistrés sur l'entrée du compteur.

oLa mesure d'intervalle consiste à utiliser une fréquence interne pour enregistrer la durée nécessaire pour atteindre l'entrée d'intervalle.

La figure suivante décrit le principe de mesure d'intervalle

G-SE-0017802.1.gif-high.gif

 :

La valeur de TM5SDI2DF est définie par l'équation suivante :

G-SE-0017803.1.gif-high.gif

Où :

SP = Taille de l'impulsion à mesurer.

VT = Valeur de TM5SDI2DF.

CF = Fréquence de l'horloge.

Par exemple : pour une fréquence d'horloge de 3 MHz et une taille d'impulsion à mesurer de 15 ms, la valeur de TM5SDI2DF est proche de 45 000.

NOTE :

oSeul un des canaux du compteur à la fois peut être utilisé pour la mesure d'intervalle.

oLe temps entre les fronts montant et descendant de l'entrée d'intervalle est enregistré selon une fréquence interne. Le résultat fait l'objet d'une vérification de dépassement (FFFF hex).

oLe temps de récupération entre les mesures doit être supérieur à 100 µs.

oLe résultat de la mesure est transféré avec le front descendant à la mémoire de résultat.

Le tableau ci-dessous indique la taille maximum de l'impulsion à mesurer, selon le paramètre de fréquence du comptage :

Taille maximum de l'impulsion

Fréquence d'horloge

13.653125 ms

48 MHz

27.30625 ms

24 MHz

54.6125 ms

12 MHz

109.225 ms

6 MHz

218.45 ms

3 MHz

436.9 ms

1,5 MHz

873.8 ms

0,75 MHz

1747.6 ms

0,375 MHz

3542.432432 ms

0,185 MHz

Par exemple : pour une fréquence de comptage de 48 MHz, la taille maximum de l'impulsion à mesurer est de 13 ms.

Fonction supplémentaire de mémorisation des entrées

Grâce à cette fonction, les fronts positifs du signal d'entrée peuvent être mémorisés selon une résolution de 200 µs. Grâce à la fonction "Acknowledge - input latch", la mémorisation des entrées est soit réinitialisée soit empêchée.

Elle fonctionne comme un retournement RS (réinitialisation dominante) :

R : Status03

S : Status02

Q

État

0

0

x

Ne pas modifier

0

1

1

Définir

1

0

0

Réinitialiser

1

1

0

Réinitialiser