TM5SDO2T, TM5SDO4T, TM5SDO6T, TM5SDO12T et TM5SDO16T
Les modules d'extension TM5SDO2T, TM5SDO4T, TM5SDO6T, TM5SDO12T et TM5SDO16T sont des modules électroniques 24 VCC dotés respectivement de 2, 4, 6, 12 et 16 sorties numériques.
Pour plus d’informations, reportez-vous au guide de référence du matériel :
Référence |
Référence |
---|---|
TM5SDO2T |
|
TM5SDO4T |
|
TM5SDO6T |
|
TM5SDO12T |
|
TM5SDO16T |
Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S
L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.
Reportez-vous aux paragraphes suivants :
oMappage des sorties pour des détails de configuration des paramètres de sortie.
oMappage des états pour des détails de configuration des bits d'état.
oMappage des entrées pour des détails de configuration des paramètres d'entrée.
Pour plus d'informations, consultez la section Module TM5 - Description de l'onglet Mappage d'E/S.
Ce tableau décrit la configuration du mappage des sorties du TM5SDO2T, du TM5SDO4T, du TM5SDO6T, du TM5SDO12T et du TM5SDO16T :
Canal |
Type |
Description |
|
---|---|---|---|
Sorties numériques |
BYTE |
Mot de commande de toutes les sorties |
|
|
Sortie numérique 00 |
BOOL |
Bit de commande de la sortie 0 |
... |
... |
||
Sortie numérique 15(1) |
Bit de commande de la sortie 15 |
||
(1) Le nombre de bits de sorties numériques correspond au nombre de sorties du module. |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.
Ce tableau décrit la configuration du mappage des bits d'état du TM5SDO2T, du TM5SDO4T, du TM5SDO6T, du TM5SDO12T et du TM5SDO16T :
Canal |
Type |
Description |
---|---|---|
Module OK |
BYTE |
État des modules d'E/S compactes et électronique |
CC OK |
BOOL |
Plage de tension : o0 : non valide o1 : valide |
réservé |
BOOL |
Réservé. |
Réseau OK |
BOOL |
Bus TM5 : o0 : erreur de bus o1 : OK |
Données d'E/S valides |
BOOL |
Validité des données : o0 : valide o1 : non valide |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
Ce tableau décrit la configuration du mappage des entrées du TM5SDO2T, du TM5SDO4T, du TM5SDO6T, du TM5SDO12T et du TM5SDO16T :
Canal |
Type |
Description |
|
---|---|---|---|
État entrées numériques |
BYTE |
Mot d'état de toutes les entrées |
|
|
État entrée numérique 00 |
BOOL |
Bit d'état associé à chaque sortie : o0: OK o1: erreur de détectée |
... |
|||
État entrée numérique 15 (1) |
|||
(1) Le nombre de bits d'entrées numériques correspond au nombre d'entrées du module. |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.
Onglet Paramètres définis par l'utilisateur
Il n'existe aucune configuration utilisateur pour ce module.