TM5SPS2

Introduction

Le module d'extension TM5SPS2 est un module électronique d'alimentation 24 VCC pour alimentation E/S interne.

Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S

L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Consultez la section Mappage des états pour des détails de configuration des bits d'état.

Pour plus d'informations, consultez la section Module TM5 - Description de l'onglet Mappage d'E/S.

Mappage des bits d'état

Ce tableau décrit la configuration du mappage des bits d'état du TM5SPS2 :

Canal

Type

Description

Module OK

BYTE

État des modules d'E/S compactes et électronique

CC OK

BOOL

Plage de tension :

o0 : non valide

o1 : valide

réservé

BOOL

Réservé.

Réseau OK

BOOL

Bus TM5 :

o0 : erreur de bus

o1 : OK

Données d'E/S valides

BOOL

Validité des données :

o0 : valide

o1 : non valide

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

État

BYTE

État du module

 

Avertissement d'alimentation du bus

BOOL

Avertissement alimentation du bus (1 = surintensité > 2,3 A ou basse tension < 4,7 V)

réservé

BOOL

Inutilisé (bit = 0)

Avertissement d'alimentation d'E/S

BOOL

Avertissement alimentation E/S (0 = CC OK)

Onglet Paramètres définis par l'utilisateur

Il n'existe aucune configuration utilisateur pour ce module.