La version V1.1 d'EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M238, M258, LMC058 et LMC078.

Réglage de l'adresse Sercos III

Adresse du module Sercos III

L'adresse Sercos III du module TM5NS31 se règle à l'aide des deux commutateurs rotatifs. L'adresse par défaut est 0. Ce réglage correspond à un adressage automatique.

NOTE : seules les adresses comprises entre 1 et 239 sont autorisées.

L'adresse Sercos III réglée sur les commutateurs rotatifs est hexadécimale.

La figure suivante représente les commutateurs rotatifs :

G-SE-0009636.1.gif-high.gif

 

 

Le tableau suivant décrit les adresses Sercos III :

Adresses

Description

0 déc (0 hex)

Adressage automatique (adresse non valide)

Le réglage 0 est reconnu lorsque la valeur SerialNumberController, TopologyAddress ou ApplicationType est sélectionnée pour le paramètre IdentificationMode(1).

1-255 déc (1-FF hex)(1)

Adressage manuel

Ce réglage est reconnu lorsque la valeur SercosAddress est sélectionnée pour le paramètre IdentificationMode(1).

(1)   IdentificationMode est un paramètre de EcoStruxure Machine Expert.

Exemple de réglage de l'adresse Sercos III

La figure suivante montre comment régler l'adresse Sercos III 181 (format décimal) :

G-SE-0035937.1.gif-high.gif

 

(x16)   Commutateur rotatif des dizaines : réglé sur B (hex) = 11 (décimal)

(x1)   Commutateur rotatif des unités : réglé sur 5 (hex) = 5 (décimal)

Adresse Sercos III = 11x16 + 1x5 = 181