La version V1.1 d'EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M238, M258, LMC058 et LMC078.

Installation de l'interface du bus de terrain TM5

 

Premier démarrage

Présentation

Cette procédure vous aide au cours de l'installation et du démarrage de l'interface du bus de terrain TM5.

Procédure de démarrage

Etape

Action

Commentaire

1

Sortez votre module d'interface de bus de terrain de son emballage et vérifiez le contenu du colis.

Contenu de l'emballage :

omodule d'interface du bus de terrain

2

Retrait de l'emballage :

oEmbase de bus de votre interface de bus de terrain

oModule de distribution d'alimentation d'interface (IPDM)

oBornier

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Description physique.

3

Assemblez les pièces.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Installation de l'interface du bus de terrain.

4

Choisissez une armoire et un rail DIN et installez l'interface du bus de terrain sur le rail DIN.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Installation du rail DIN et Installation du système TM5 dans un boîtier.

5

Installez les modules d'extension.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Installation des tranches ou Installation des E/S compactes.

6

Raccordez l'interface du bus de terrain de communication

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Schéma de câblage du TM5NS31.

7

Raccordez vos équipements aux entrées et aux sorties.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux guides de référence du matériel TM5.

8

Raccordez la ou les sources d'alimentation externes 24 VCC au module de distribution d'alimentation d'interface (IPDM) et aux éventuels modules de distribution d'alimentation facultatifs (PDM).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Schéma de câblage du module IPDM.

9

Vérifiez tous les raccordements.