Bonnes pratiques en matière de câblage
Il existe plusieurs règles à respecter pour le câblage du Système TM5.
|
RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE |
oCoupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement. oUtilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications. oRemettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension. oN'utilisez que la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
Les règles suivantes doivent être respectées pour le câblage du Système TM5 :
oLe câblage des E/S et de la communication doit être séparé du câblage d'alimentation. Acheminez ces deux types de câblage dans des gaines séparées.
oVérifiez que les conditions d'utilisation et d'environnement respectent les plages spécifiées.
oUtilisez des câbles de taille appropriée, afin de respecter les exigences en matière de courant et de tension.
oUtilisez uniquement des conducteurs en cuivre.
oUtilisez des câbles blindés à paires torsadées pour les signaux du bus TM5 et des E/S rapides, analogiques ou expertes.
oUtilisez des câbles blindés à paires torsadées pour le codeur, les réseaux et le bus Sercos.
Utilisez des câbles blindés et reliés à la terre pour toutes les entrées et sorties analogiques et haut débit, ainsi que pour les connexions de communication. Si vous n'utilisez pas de câbles blindés pour ces connexions, les interférences électromagnétiques peuvent détériorer la qualité du signal. Des signaux dégradés peuvent provoquer un fonctionnement imprévu du contrôleur ou des modules et équipements connectés.
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
oUtilisez des câbles blindés pour toutes les E/S rapides, les E/S analogiques et les signaux de communication. oReliez à la terre le blindage des câbles des E/S analogiques, des E/S rapides et des signaux de communication au même point1. oFaites courir les câbles de communication et d'E/S séparément des câbles d'alimentation. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
1La mise à la terre multipoint est autorisée si les connexions sont reliées à une terre équipotentielle dimensionnée pour éviter tout endommagement des blindages de câbles, en cas de court-circuit du système d'alimentation.
Pour relier les câbles blindés à la terre, consultez la section Mise à la terre du système TM5.
Ce tableau indique les sections de fil à utiliser avec les borniers débrochables TM5ACTB06, TM5ACTB12, TM5ACTB12PS et TM5ACTB32 :
Ce tableau indique les sections de fil à utiliser avec le bornier débrochable TM5ACTB16 :
|
RISQUE D'INCENDIE |
oUtilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
Les connecteurs à insertion nulle du bornier sont conçus pour ne recevoir qu'un seul fil ou une extrémité de câble. Pour insérer deux fils sur le même connecteur, vous devez utiliser un embout double pour prévenir tout desserrage.
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE EN RAISON DE CABLAGE NON SERRE |
N'insérez pas plus d'un fil par connecteur du bornier à ressort, sauf si vous utilisez un embout double (férule). |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
Le branchement d'un bornier inapproprié à un module électronique peut entraîner un fonctionnement imprévu de l'application et/ou endommager le module électronique.
|
CHOC ÉLECTRIQUE OU FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
Connectez les borniers à leur emplacement désigné. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
NOTE : Pour éviter l'insertion incorrecte d'un bornier, veillez à ce que chaque bornier et module électronique soit codé de façon claire et unique.
Dispositif de protection TM5 avec collier de câble
Il existe deux méthodes pour réduire les contraintes sur les câbles :
oLes borniers ont des fentes de fixation de colliers de câbles. Un collier de câble peut être passé dans cette fente pour fixer les câbles et fils et réduire la contrainte entre ceux-ci et les raccordements de borniers.
oAprès la mise à la terre du système TM5 au moyen d'une plaque de mise à la terre TM2XMTGB, les fils peuvent être regroupés et fixés aux pattes de la plaque de mise à la terre à l'aide d'attaches afin de réduire les contraintes sur les câbles.
Le tableau suivant indique la taille des attaches de câble et illustre les deux méthodes possibles pour réduire les contraintes sur les câbles :
Taille de l'attache de câble |
Bloc d’E/S |
Plaque de mise à la terre TM2XMTGB |
---|---|---|
Epaisseur |
1,2 mm (0,05 in.) maximum |
1,2 mm (0,05 in.) |
Largeur |
4 mm (0,16 in.) maximum |
2,5 à 3 mm (0,1 à 0,12 in.) |
Illustration du montage |
![]()
|
![]()
|
|
DECONNEXION ACCIDENTELLE DE LA TERRE DE PROTECTION (PE) |
oN'utilisez pas la barre de mise à la terre TM2XMTGB pour obtenir une terre de protection (PE). oN'utilisez la plaque de mise à la terre TM2XMTGB que pour obtenir une terre fonctionnelle (FE). |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |