La version V1.1 d'EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M238, M258, LMC058 et LMC078.

Caractéristiques du TM7BAI4TLA

Caractéristiques générales

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'EXPLOSION

oUtilisez cet équipement uniquement dans des lieux non dangereux ou dans des lieux conformes aux spécifications Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D, ou aux spécifications ATEX Groupe II, Zone 2 pour les lieux dangereux, conformément à la réglementation locale et/ou nationale en vigueur.

oNe remplacez pas les composants susceptibles d'altérer la conformité de cet équipement aux spécifications relatives à une utilisation dans des zones dangereuses.

oAssurez-vous que l'alimentation est coupée ou que la zone ne présente aucun danger avant de connecter ou de déconnecter l'équipement.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

NOTE : tout équipement supplémentaire utilisé en conjonction avec l'équipement décrit ici doit également être adapté au lieu d'utilisation.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

Utilisez des câbles dont la taille respecte les valeurs nominales des voies d'E/S, de tension et d'intensité d'alimentation.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le tableau suivant présente les caractéristiques générales du bloc TM7BAI4TLA :

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation nominale

24 V CC

Plage d'alimentation

18 à 30 VCC

Consommation du segment d'alimentation des E/S 24 V CC

63 mA

Appel de courant du bus d'alimentation TM7

38 mA

Protection

Contre l'inversion de polarité

Dissipation de puissance

2,3 W max.

Poids

195 g (6.87 oz.)

Code d'identification

5 256 déc

Caractéristiques des entrées

Le tableau suivant présente les caractéristiques des entrées du bloc TM7BAI4TLA :

Caractéristiques des entrées

Nombre de voies d'entrée

4

Type de câblage

2, 3 ou 4 fils

Type de capteur d'entrée

PT100/PT1000

KTY10 / KTY84 (capteur en silicium)

Plage de température d'entrée

PT100 : -200 à 850 °C (-328 à 1 562 °F)

PT1000 : -200 à 850 °C (-328 à 1 562 °F)

KTY10 : -50 à 145 °C (-58 à 293 °F)

KTY84 : -40 à 300 °C (-40 à 572 °F)

Plage de mesure de résistance (configurable par logiciel)

1er mode : 0,1 à 4 500 Ω

2e mode : 0,05 à 2 250 Ω

Courant de mesure

250 µA ± 1,25 %

Durée de l'échantillon

75 ms par entrée (avec filtre de 50 Hz)

195 ms par entrée avec une configuration différente

Mode de conversion

Type sigma delta

Mode de linéarisation

Logiciel

Filtre d'entrée

Fréquence de coupure

Passe-bas 1er ordre / 115 Hz

Atténuation

20 dB

Temps de filtrage

2 à 20 ms à l'aide du logiciel de configuration

Tolérance d'entrée - écart maximal à 25 °C (77 °F)

0,01 % de la mesure

Tolérance d'entrée - Dérive de température

0,003 % / °C (0,001 % / °F) de la mesure

Tolérance d'entrée - non-linéarité

0,002 % de la plage de résistance complète (4 500 Ω)

Résolution numérique

16 bits

Valeur de résolution

65 536 incréments

Valeur de résolution en température

0,1 °C (0,18 °F)

Valeur de résolution résistance

1er mode : 0,1 Ω

2e mode : 0,05 Ω

Réjection du mode commun

CC

50 dB min.

50 Hz

50 dB min.

Réjection de la diaphonie entre les voies

70 dB min.

Isolement entre voies

Non isolé

Isolement entre voies et bus

Voir remarque 1

Protection de l'entrée

Protection contre câblage avec tension d'alimentation 24 V CC

1 La tension d'isolement du bloc est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM7 et ceux alimentés par le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC connecté au bloc. En pratique, il y a un pont entre le bus d'alimentation TM7 et le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.