La version V1.1 d'EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M238, M258, LMC058 et LMC078.

Schéma de câblage du bloc TM7BAI4TLA

Brochage

La figure suivante indique le brochage des connecteurs d'entrée du bloc TM7BAI4TLA :

Connexion

Broche

Entrée M12

G-SE-0006868.1.gif

 

 

1

Capteur +

2

Détection +

3

Capteur -

4

Détection -

5

Blindage

Considérations relatives au câblage

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

Utilisez des câbles dont la taille respecte les valeurs nominales des voies d'E/S, de tension et d'intensité d'alimentation.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Si le câblage est incorrect, cela risque de générer des interférences électromagnétiques dans le bloc des E/S.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

INTERFERENCES ELECTROMAGNETIQUES

oNe raccordez pas des câbles à des connecteurs incorrectement reliés au capteur ou à l'actionneur.

oPlacez toujours des bouchons d'étanchéité sur les connecteurs inutilisés.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Utilisez des câbles blindés et reliés à la terre pour toutes les entrées et sorties analogiques et haut débit, ainsi que pour les connexions de communication. Si vous n'utilisez pas de câbles blindés pour ces connexions, les interférences électromagnétiques peuvent détériorer la qualité du signal. Des signaux dégradés peuvent provoquer un fonctionnement imprévu du contrôleur ou des modules et équipements connectés.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

oUtilisez des câbles blindés pour toutes les E/S rapides, les E/S analogiques et les signaux de communication.

oReliez à la terre le blindage des câbles des E/S analogiques, des E/S rapides et des signaux de communication au même point1.

oFaites courir les câbles de communication et d'E/S séparément des câbles d'alimentation.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

1La mise à la terre multipoint est autorisée si les connexions sont reliées à une terre équipotentielle dimensionnée pour éviter tout endommagement des blindages de câbles, en cas de court-circuit du système d'alimentation.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

NON-CONFORMITE IP67

oDisposez tous les connecteurs avec des câbles ou des bouchons d'étanchéité et serrez en respectant les valeurs de couple IP67 indiquées dans ce document.

oNe connectez/déconnectez aucun câble ou bouchon d'étanchéité en présence d'eau ou d'humidité.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Câblage des capteurs à 2 fils

La figure suivante indique le câblage des capteurs à 2 fils et le brochage des connecteurs d'entrée du bloc TM7BAI4TLA :

G-SE-0006589.1.gif

 

 

Broche

Description

1

Capteur + (1)

2

Détection + (1)

3

Capteur - (2)

4

Détection - (2)

5

Blindage

Les broches du connecteur M12 doivent être reliées entre elles :

o1 : broches 1 et 2

o2 : broches 3 et 4

Câblage des capteurs à 4 fils

La figure suivante indique le câblage des capteurs à 4 fils et le brochage des connecteurs d'entrée du bloc TM7BAI4TLA :

G-SE-0006591.1.gif

 

 

Broche

Description

Couleur (1)

1

Capteur +

Marron

2

Détection +

Blanc

3

Capteur -

Noir

4

Détection -

Bleu

5

Blindage

1   Les couleurs utilisées sont spécifiques à Schneider Electric.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Références de câble.

Caution_Color.gifATTENTION

ÉQUIPEMENT INOPÉRANT

Câblez le pôle positif de l'alimentation du capteur au pôle positif de l'entrée du capteur, et le pôle négatif de l'alimentation du capteur au pôle négatif de l'entrée du capteur dans le connecteur.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.