La version V1.1 d'EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M238, M258, LMC058 et LMC078.

Présentation du bloc TM7BAI4PLA

Caractéristiques principales

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques du bloc TM7BAI4PLA :

Caractéristiques principales

Nombre de voies d'entrée

4

Type de mesure

Température

Type de capteur d'entrée

Capteurs de thermocouple J, K et S

Résolution

16 bits

Type de raccordement de capteur

M12, codé A, type de connecteur femelle

Les blocs thermocouples ont une configuration générale par type de capteur thermocouple. Vous ne pouvez pas mélanger plusieurs types de capteurs thermocouples sur le même bloc, sous peine d'obtenir des lectures de valeurs incorrectes.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT

oRaccordez uniquement des capteurs thermocouples de même type au bloc de température.

oConfigurez le bloc pour obtenir le type correct de thermocouple.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Description

La figure suivante illustre le bloc TM7BAI4PLA :

G-SE-0006514.1.gif

 

(A)   Connecteur IN bus TM7

(B)   Connecteur OUT bus TM7

(C)   Connecteur IN alimentation 24 VCC

(D)   Connecteur OUT alimentation 24 VCC

(1)   Connecteurs d'entrée

(2)   Voyants d'état

Affectations des connecteurs et des voies

Le tableau suivant présente les affectations des connecteurs et des voies du bloc TM7BAI4PLA :

Connecteurs d'entrée

Voyants d'état des entrées

Type de voie

Voies

1

1

Entrée

I0

2

2

Entrée

I1

3

3

Entrée

I2

4

4

Entrée

I3

Voyants d'état

La figure suivante illustre les voyants d'état du bloc TM7BAI4PLA :

G-SE-0006368.1.gif

 

(1)   Voyants d'état du bus d'alimentation TM7, jeu de deux voyants : 1.1 (vert) et 1.2 (rouge)

(2)   Voyants d'état des entrées, quatre voyants : 1, 2, 3 et 4 (vert)

(3)   Voyants d'état du bloc d'entrées, jeu de deux voyants : 3.1 (vert) et 3.2 (rouge)

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du bus TM7 du bloc TM7BAI4PLA :

Voyants d'état du bus TM7

Description

Voyant 1.1

Voyant 1.2

Eteint

Eteint

Pas d'alimentation sur le bus TM7

Allumé

Allumé

Bus TM7 à l'état préopérationnel :

oalimentation sur le bus TM7 et

obloc non initialisé

Allumé

Eteint

Bus TM7 à l'état opérationnel

Eteint

Allumé

Erreur sur le bus TM7

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état des entrées du bloc TM7BAI4PLA :

Voyants des voies

Etat

Description

1 - 4

Eteint

Connexion ouverte, ou capteur déconnecté ou non utilisé

Clignotant

Dépassement par valeur supérieure ou inférieure du signal d'entrée

Allumé

Le convertisseur analogique/numérique est en cours d'exécution, une valeur est disponible

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du bloc d'entrées TM7BAI4PLA :

Voyants d'état du bloc

Etat

Description

3.1

Eteint

Pas d'alimentation

Clignotement simple

Réarmement

Clignotant

Etat préopérationnel

Allumé

État opérationnel

3.2

Eteint

OK ou pas d'alimentation

Clignotement simple

Erreur détectée sur une voie d'entrée, dépassement par valeur supérieure ou inférieure du signal d'entrée Dépassement par valeur supérieure ou inférieure du signal d'entrée

Clignotement double

Alimentation en dehors de la plage valide

Allumé

Erreur détectée ou état de réinitialisation

Compensation de la température de borne (soudure froide)

Si des thermocouples sont utilisés, il est nécessaire de mesurer la température aux raccordements de borne du TM7BAI4PLA afin de calculer une température absolue précise au point de mesure du thermocouple. Le capteur utilisé pour mesurer la température de borne est intégré dans le connecteur de thermocouple TM7ACTHA.

NOTE : au moins un capteur de température de borne TM7ACTHA est nécessaire pour déterminer la température mesurée par les thermocouples raccordés. Sinon, la valeur 7FFF hex est calculée pour tous les thermocouples raccordés.

La précision de la mesure de température des thermocouples raccordés est fonction du nombre de capteurs de température de borne raccordés au bloc.

Le tableau ci-dessous fournit des exemples de configurations possibles :

TM7ACTHA raccordé au connecteur d'entrée

Description

1

La compensation de température de borne pour les 4 voies est effectuée à l'aide de la température mesurée au connecteur 1.

1 et 3

La compensation de température de borne pour les voies I0 et I1 est effectuée à l'aide de la température mesurée au connecteur 1. La compensation de température de borne pour les voies I2 et I3 est effectuée à l'aide de la température mesurée au connecteur 3.

1, 2, 3 et 4

La compensation de température de borne est effectuée à l'aide de la température mesurée au connecteur correspondant.

NOTE : pour connaître la correspondance entre les connecteurs et les voies, reportez-vous à la section Affectations des connecteurs et des voies.

Présentation de la prise TM7ACTHA

La prise de thermocouple TM7ACTHA est utilisée pour compenser la température aux points de mesure. Le capteur utilisé pour mesurer la température de borne est intégré dans la prise de thermocouple.

La figure ci-dessous montre la prise TM7ACTHA :

G-SE-0007209.1.gif

 

 

Voir aussi les TM7ACTHA Caractéristiques et le câblage.