La version V1.1 d'EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M238, M258, LMC058 et LMC078.

Présentation du bloc TM7BDM16A

Caractéristiques principales

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques du bloc TM7BDM16A :

Caractéristiques principales

Nombre de voies d'entrée/de sortie

16

Type d'entrée

Type 1

Type des signaux d'entrée

Logique positive

Type de sortie

Transistor, 0,5 A max.

Type de signal de sortie

Logique positive

Type de raccordement de capteur/actionneur

M8, type de connecteur femelle

Description

La figure suivante illustre le bloc TM7BDM16A :

G-SE-0006565.2.gif

 

(A)   Connecteur IN bus TM7

(B)   Connecteur OUT bus TM7

(C)   Connecteur IN alimentation 24 VCC

(D)   Connecteur OUT alimentation 24 VCC

(1)   Connecteurs d'entrée/de sortie

(2)   Voyants d'état

Affectations des connecteurs et des voies

Le tableau suivant présente les affectations des connecteurs et des voies du bloc TM7BDM16A. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Onglet Configuration des E/S.

Connecteurs d'E/S

Voyants d'état des E/S

Types de voies

Voies

1

1-1

Entrée/sortie

I0/Q0

1-2

Entrée/sortie

I1/Q1

2

2-1

Entrée/sortie

I2/Q2

2-2

Entrée/sortie

I3/Q3

3

3-1

Entrée/sortie

I4/Q4

3-2

Entrée/sortie

I5/Q5

4

4-1

Entrée/sortie

I6/Q6

4-2

Entrée/sortie

I7/Q7

5

5-1

Entrée/sortie

I8/Q8

5-2

Entrée/sortie

I9/Q9

6

6-1

Entrée/sortie

I10/Q10

6-2

Entrée/sortie

I11/Q11

7

7-1

Entrée/sortie

I12/Q12

7-2

Entrée/sortie

I13/Q13

8

8-1

Entrée/sortie

I14/Q14

8-2

Entrée/sortie

I15/Q15

Voyants d'état

La figure suivante illustre les voyants d'état du bloc TM7BDM16A :

G-SE-0006567.2.gif

 

1   Voyants d'état du bus d'alimentation TM7, jeu de deux voyants : 1.1 (vert) et 1.2 (rouge)

2   Voyants de voie, huit jeux de deux voyants : 1-1 à 8-2 (orange)

3   Voyants d'état du bloc, jeu de deux voyants : 3.1 (vert) et 3.2 (rouge)

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du bus TM7 du bloc TM7BDM16A :

Voyants d'état du bus TM7

Description

Voyant 1.1

Voyant 1.2

Eteint

Eteint

Pas d'alimentation sur le bus TM7

Allumé

Allumé

Bus TM7 à l'état préopérationnel :

oalimentation sur le bus TM7 et

obloc non initialisé

Allumé

Eteint

Bus TM7 à l'état opérationnel

Eteint

Allumé

Erreur sur le bus TM7

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état des E/S du bloc TM7BDM16A :

Voyants des voies

Etat

Description

1-1 à 8-2

Eteint

Entrée/sortie correspondante désactivée

1-1 à 8-2

Allumé

Entrée/sortie correspondante activée

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du bloc d'E/S TM7BDM16A :

Voyants d'état du bloc

Etat

Description

3.1

Eteint

Pas d'alimentation

Clignotement simple

Etat de réinitialisation

Clignotant

Etat préopérationnel

Allumé

État opérationnel

3.2

Eteint

OK ou pas d'alimentation

Clignotement simple

Erreur détectée pour une voie d'E/S :

oEntrée numérique : dépassement par valeur supérieure ou inférieure du signal d'entrée

oSortie numérique : surintensité ou court-circuit

Clignotement double

Alimentation en dehors de la plage valide

Allumé

Erreur détectée ou état de réinitialisation