Présentation du bloc TM7BDM16B
Le tableau suivant présente les principales caractéristiques du bloc TM7BDM16B :
Caractéristiques principales |
||
---|---|---|
Nombre de voies d'entrée/de sortie |
16 |
|
Type d'entrée |
Type 1 |
|
Type des signaux d'entrée |
Logique positive |
|
Type de sortie |
Transistor, 0,5 A max. |
|
Type de signal de sortie |
Logique positive |
|
Type de raccordement de capteur/actionneur |
M8, type de connecteur femelle |
La figure suivante illustre le bloc TM7BDM16B :
(A) Connecteur IN bus TM7
(B) Connecteur OUT bus TM7
(C) Connecteur IN alimentation 24 VCC
(D) Connecteur OUT alimentation 24 VCC
(1) Connecteurs d'entrée/de sortie
(2) Voyants d'état
Affectations des connecteurs et des voies
Le tableau suivant présente les affectations des connecteurs et des voies du bloc TM7BDM16B. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Onglet Configuration des E/S.
Connecteurs d'E/S |
Voyants d'état des E/S |
Types de voies |
Voies |
---|---|---|---|
1 |
1 |
Entrée/sortie |
I0/Q0 |
2 |
2 |
Entrée/sortie |
I1/Q1 |
3 |
3 |
Entrée/sortie |
I2/Q2 |
4 |
4 |
Entrée/sortie |
I3/Q3 |
5 |
5 |
Entrée/sortie |
I4/Q4 |
6 |
6 |
Entrée/sortie |
I5/Q5 |
7 |
7 |
Entrée/sortie |
I6/Q6 |
8 |
8 |
Entrée/sortie |
I7/Q7 |
9 |
9 |
Entrée/sortie |
I8/Q8 |
10 |
10 |
Entrée/sortie |
I9/Q9 |
11 |
11 |
Entrée/sortie |
I10/Q10 |
12 |
12 |
Entrée/sortie |
I11/Q11 |
13 |
13 |
Entrée/sortie |
I12/Q12 |
14 |
14 |
Entrée/sortie |
I13/Q13 |
15 |
15 |
Entrée/sortie |
I14/Q14 |
16 |
16 |
Entrée/sortie |
I15/Q15 |
La figure suivante illustre les voyants d'état du bloc TM7BDM16B :
(1) Voyants d'état du bus d'alimentation TM7, jeu de deux voyants : 1.1 (vert) et 1.2 (rouge)
(2) Voyants d'état des E/S, seize voyants (orange)
(3) Voyants d'état du bloc d'E/S, jeu de deux voyants : 3.1 (vert) et 3.2 (rouge)
Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du bus TM7 du bloc TM7BDM16B :
Voyants d'état du bus TM7 |
Description |
|
---|---|---|
Voyant 1.1 |
Voyant 1.2 |
|
Eteint |
Eteint |
Pas d'alimentation sur le bus TM7 |
Allumé |
Allumé |
Bus TM7 à l'état préopérationnel : oalimentation sur le bus TM7 et obloc non initialisé |
Allumé |
Eteint |
Bus TM7 à l'état opérationnel |
Eteint |
Allumé |
Erreur sur le bus TM7 |
Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état des E/S du bloc TM7BDM16B :
Voyants des voies |
Etat |
Description |
---|---|---|
1 à 16 |
Eteint |
Entrée/sortie correspondante désactivée |
1 à 16 |
Allumé |
Entrée/sortie correspondante activée |
Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du bloc d'E/S TM7BDM16B :
Voyants d'état du bloc |
Etat |
Description |
---|---|---|
3.1 |
Eteint |
Pas d'alimentation |
Clignotement simple |
Etat de réinitialisation |
|
Clignotant |
Etat préopérationnel |
|
Allumé |
État opérationnel |
|
3.2 |
Eteint |
OK ou pas d'alimentation |
Clignotement simple |
Erreur détectée pour une voie d'E/S : oEntrée numérique : dépassement par valeur supérieure ou inférieure du signal d'entrée oSortie numérique : surintensité ou court-circuit |
|
Clignotement double |
Alimentation en dehors de la plage valide |
|
Allumé |
Erreur détectée ou état de réinitialisation |