Caractéristiquesdu bloc TM7BDM16B
|
RISQUE D'EXPLOSION |
oUtilisez cet équipement uniquement dans des lieux non dangereux ou dans des lieux conformes aux spécifications Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D, ou aux spécifications ATEX Groupe II, Zone 2 pour les lieux dangereux, conformément à la réglementation locale et/ou nationale en vigueur. oNe remplacez pas les composants susceptibles d'altérer la conformité de cet équipement aux spécifications relatives à une utilisation dans des zones dangereuses. oAssurez-vous que l'alimentation est coupée ou que la zone ne présente aucun danger avant de connecter ou de déconnecter l'équipement. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
NOTE : tout équipement supplémentaire utilisé en conjonction avec l'équipement décrit ici doit également être adapté au lieu d'utilisation.
|
RISQUE D'INCENDIE |
Utilisez des câbles dont la taille respecte les valeurs nominales des voies d'E/S, de tension et d'intensité d'alimentation. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Le tableau suivant présente les caractéristiques générales du bloc TM7BDM16B :
Caractéristiques générales |
|
---|---|
Tension d'alimentation nominale |
24 VCC |
Plage d'alimentation |
18 à 30 VCC |
Appel de courant du segment des E/S 24 VCC |
125 mA |
Appel de courant du bus d'alimentation TM7 |
38 mA |
Protection |
Contre l'inversion de polarité |
Dissipation de puissance |
4,8 W max. |
Poids |
320 g (11.28 oz.) |
Code d'identification |
6684 déc |
Consultez également la section Caractéristiques environnementales.
Le tableau suivant présente les caractéristiques des entrées du bloc TM7BDM16B :
Caractéristiques des entrées |
|||
---|---|---|---|
Nombre de voies d'entrée |
16 |
||
Type de câblage |
2 ou 3 fils |
||
Plage d'entrée |
18 à 30 VCC |
||
Courant d'entrée nominal à 24 VCC |
4,4 mA |
||
Type d'entrée |
Logique négative |
||
Impédance d'entrée |
5 kΩ |
||
Etat désactivé |
U < 5 VCC |
||
Etat Activé |
U > 15 VCC I > 3,5 mA |
||
Matériel – voies I0 à I3 |
≤10 µs |
||
Matériel – voies I4 à I15 |
≤70 µs |
||
Logiciel |
Peut être configuré entre 0 et 25 ms |
||
Isolement entre voies |
Non isolé |
||
Isolement entre voies et bus |
Voir remarque 1 |
1 La tension d'isolement du bloc est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM7 et ceux alimentés par le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC connecté au bloc. En pratique, il y a un pont entre le bus d'alimentation TM7 et le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.
Le tableau suivant présente les caractéristiques des sorties du bloc TM7BDM16B :
Caractéristiques des sorties |
|||
---|---|---|---|
Nombre de voies de sortie |
16 |
||
Type de câblage |
2 ou 3 fils |
||
Type de sortie |
Logique positive |
||
Courant de sortie |
0.5 A max. par sortie |
||
Courant total de sortie du bloc |
8 A max. |
||
Plage de sortie |
18 à 30 VCC |
||
Chute de tension |
0,3 VCC max. à un courant nominal de 0,5 A |
||
Courant de fuite lors de la mise hors tension |
5 µA |
||
Durée de mise sous tension |
400 µs max. |
||
Durée de mise hors tension |
400 µs max. |
||
Fréquence de commutation |
Charge résistive |
100 Hz max. |
|
Charge inductive |
Voir les caractéristiques des charges inductives de commutation. |
||
Tension de coupure lors de la coupure des charges inductives |
Généralement 50 VCC |
||
Courant de crête de court-circuit |
21 A max. |
||
Isolement entre voies |
Non isolé |
||
Isolement entre voies et bus |
Voir remarque 1 |
||
Protection |
Protection contre les inversions de polarité |
||
Protection des sorties |
Contre les courts-circuits et les surintensités, protection thermique |
||
Réarmement automatique après court-circuit ou surintensité |
Oui, 10 ms minimum, selon la température interne |
1 La tension d'isolement du bloc est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM7 et ceux alimentés par le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC connecté au bloc. En pratique, il y a un pont entre le bus d'alimentation TM7 et le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.
Alimentation des capteurs et actionneurs
Le tableau ci-dessous indique l'alimentation des capteurs et actionneurs du bloc TM7BDM16B :
Alimentation |
|
---|---|
Tension |
Alimentation du segment d'alimentation des E/S 24 VCC moins la baisse de tension pour protection interne |
Baisse de tension pour protection interne à 500 mA |
2 VCC maximum |
Courant d'alimentation (pour tous les capteurs et actionneurs alimentés) |
500 mA max. |
Protection interne |
Surintensité et court-circuit |
Caractéristiques des charges inductives de commutation
La figure suivante montre les caractéristiques des charges inductives de commutation du bloc TM7BDM16B :
(1) Résistance de charge en Ω
(2) Inductance de charge en H
(3) Cycles de fonctionnement max. / seconde