Le bloc d'extension TM7BAI4TLA est un bloc d'entrées de température à résistance analogiques à 4 voies avec capteur d'entrée de type PT et KTY ou résistance.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Bloc 4AI PT100/PT1000 TM7BAI4TLA.
Onglet Module TM7 - Mappage d'E/S
L'onglet Module TM7 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.
Le tableau suivant décrit la configuration du mappage des E/S :
|
Variable |
Voie |
Type |
Description |
|---|---|---|---|
|
– |
ModuleOK |
BYTE |
État des modules d'E/S compactes et électroniques |
|
DiagIn |
BYTE |
Bit d'état associé à chaque entrée : o0 : OK o1 : erreur détectée |
|
|
Entrées |
RTD input 1 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 0 |
|
RTD input 2 |
Valeur actuelle de l'entrée 1 |
||
|
RTD input 3 |
Valeur actuelle de l'entrée 2 |
||
|
RTD input 4 |
Valeur actuelle de l'entrée 3 |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.
Différentes mesures de résistance ou de température débouchent sur différentes plages de valeurs et types de données.
Type de capteur et désactivation de voie
Le bloc est conçu pour la mesure de la température et de la résistance. Le type de capteur doit être spécifié du fait des différentes valeurs de réglage de la température et de la résistance. Pour gagner du temps, des voies peuvent être mises hors tension individuellement.
Ce tableau indique les types de capteur :
|
Types de capteur |
Valeur numérique |
Température °C (°F) |
Résolution °C (°F) |
|---|---|---|---|
|
Type de capteur PT100 |
-2 000 à 8 500 |
-200 à 850 (-328 à 1 562) |
0.1 (0.18) |
|
Type de capteur PT1000 |
-2 000 à 8 500 |
-200 à 850 (-328 à 1 562) |
0.1 (0.18) |
|
Type de capteur KTY10-6 |
500 à 1 450 |
-50 à 145 (48 à 293) |
0.1 (0.18) |
|
Type de capteur KTY84-130 |
400 à 3 000 |
-40 à 300 (40 à 572) |
0.1 (0.18) |
|
Mesure de résistance 0,1 à 4500 Ohms |
1 à 45 000 |
– |
0,1 Ohm |
|
Mesure de résistance 0,05 à 2250 Ohms |
1 à 45 000 |
– |
0,05 Ohm |
Onglet Paramètres définis par l'utilisateur
Ce tableau décrit les paramètres définis par l'utilisateur du module :
|
Paramètre |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
|---|---|---|---|
|
Filter |
50 Hz 60 Hz 250 Hz 500 Hz |
50 Hz |
Valeur du filtre d'entrée analogique. |
|
SensorType01 ... SensorType04 |
KTY10 KTY84 PT100 PT1000 0,1 Ohm à 4500 Ohm 0,05 Ohm à 2250 Ohm off |
KTY10 |
Spécifie le type de capteur. Désactivé : la voie TemperatureXX est supprimée de l'onglet Mappage d'E/S. |