TM7BAO4CLA

Introduction

Le bloc d'extension TM7BAO4CLA est un bloc à 4 voies de sortie analogiques avec entrées 20 mA.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Bloc TM7BAO4CLA 4AO 0-20 mA.

Onglet Module TM7 - Mappage d'E/S

L'onglet Module TM7 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Le tableau suivant décrit la configuration du mappage des E/S :

Variable

Voie

Type

Description

ModuleOK

BYTE

État des modules d'E/S compactes et électroniques

Sorties

AnalogOutput 1-4 0

INT

Mot de commande de la sortie 0

AnalogOutput 1-4 1

Mot de commande de la sortie 1

AnalogOutput 1-4 2

Mot de commande de la sortie 2

AnalogOutput 1-4 3

Mot de commande de la sortie 3

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.

Onglet Paramètres définis par l'utilisateur

Ce module n'a pas de paramètres définis par l'utilisateur par défaut.