Caractéristiques du module TMC4AI2
Cette section décrit les caractéristiques générales de la cartouche TMC4AI2.
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
NOTE : Pour plus d'informations sur la sécurité et les caractéristiques d'environnement des Cartouche TMC4, reportez-vous au document M241 Logic Controller - Guide de référence du matériel.
Le schéma suivant montre le marquage et les connecteurs d'une cartouche TMC4AI2 :
Le tableau suivant décrit les caractéristiques d'entrée de la cartouche :
Caractéristiques |
Valeur |
||
---|---|---|---|
|
Type de signal |
Tension |
Intensité |
Plage d'entrée nominale |
0 à 10 VCC |
0 à 20 mA 4 à 20 mA |
|
Impédance d'entrée |
> 1 MΩ |
< 250 Ω |
|
Durée de l'échantillon |
1 ms par voie activée |
||
Type d'entrée |
Terminaison simple |
||
Mode de fonctionnement |
Auto-programme |
||
Mode de conversion |
Type SAR |
||
Précision maximum à température ambiante : 25 °C (77 °F) |
± 0,2 % de la pleine échelle |
||
Précision maximum sur la plage de températures d'exploitation |
± 0,5 % de la pleine échelle |
||
Dérive en température |
± 0,006 % de la pleine échelle par 1 °C (1,8 °F) |
||
Répétabilité après la durée de stabilisation |
± 0,2 % de la pleine échelle |
||
Non-linéarité |
± 0,05 % de la pleine échelle |
||
Résolution numérique |
12 bits (4096 étapes) |
||
Valeur d'entrée du LSB |
2,44 mV |
4,88 μV |
|
Type de données du programme d'application |
Entre –32 768 et 32 767 |
||
Données d'entrée hors de la plage de détection |
Oui |
||
Résistance au bruit |
Ecart maximum temporaire pendant les perturbations |
± 2,0 % de la pleine échelle |
|
Type et longueur maximale de câble |
Blindé |
||
< 30 m (98,4 ft) |
|||
Diaphonie (minimum) |
80 dB |
||
Taux de réjection du mode commun (minimum) |
65 dB |
||
Isolation |
Entre les entrées et la logique interne |
500 VCC |
|
Entre les entrées |
Aucune |
||
Surcharge continue maximale autorisée (sans dommage) |
30 VCC |
40 mA CC |
|
Filtre d'entrée |
Filtre logiciel : 6 niveaux |
||
Alimentation externe |
Tension d'alimentation |
24 VCC ± 15 % |
|
Consommation d'énergie |
2 W |