Caractéristiques du module TMC4PACK01

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques générales de la cartouche TMC4PACK01.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

NOTE : Pour plus d'informations sur la sécurité et les caractéristiques d'environnement des Cartouche TMC4, reportez-vous au document M241 Logic Controller - Guide de référence du matériel.

Connecteurs

Le schéma suivant montre le marquage et les connecteurs d'une cartouche TMC4PACK01 :

G-SE-0031627.1.gif-high.gif

 

 

Caractéristiques des entrées

Le tableau suivant décrit les caractéristiques d'entrée de la cartouche :

Caractéristiques

Valeur

 

Type de signal

Tension

Intensité

Plage d'entrée nominale

0 à 10 VCC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Impédance d'entrée

> 1 MΩ

< 250 Ω

Durée de l'échantillon

1 ms par voie activée

Type d'entrée

Terminaison simple

Mode de fonctionnement

Auto-programme

Mode de conversion

Type SAR

Précision maximum à température ambiante : 25 °C (77 °F)

± 0,2 % de la pleine échelle

Précision maximum sur la plage de températures d'exploitation

± 0,5 % de la pleine échelle

Dérive en température

± 0,006 % de la pleine échelle par 1 °C (1,8 °F)

Répétabilité après la durée de stabilisation

± 0,2 % de la pleine échelle

Non-linéarité

± 0,05 % de la pleine échelle

Résolution numérique

12 bits (4096 étapes)

Valeur d'entrée du LSB

2,44 mV

4,88 μV

Type de données du programme d'application

Entre –32 768 et 32 767

Données d'entrée hors de la plage de détection

Oui

Résistance au bruit

Ecart maximum temporaire pendant les perturbations

± 2,0 % de la pleine échelle

Type et longueur maximale de câble

Blindé

< 30 m (98,4 ft)

Diaphonie (minimum)

80 dB

Taux de réjection du mode commun (minimum)

65 dB

Isolation

Entre les entrées et la logique interne

500 VCC

Entre les entrées

Aucune

Surcharge continue maximale autorisée (sans dommage)

30 VCC

40 mA CC

Filtre d'entrée

Filtre logiciel : 6 niveaux

Alimentation externe

Tension d'alimentation

24 VCC ± 15 %

Consommation d'énergie

2 W