Schéma de câblage du module TMC4TI2
Cette cartouche est équipée d'un bornier à ressort débrochable pour la connexion des entrées.
Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.
La figure suivante montre un exemple de connexions 3 fils RTD et d'une sonde de thermocouple :
(1) : RTD
(2) : Thermocouple
A : Alimentation externe
La figure suivante montre un exemple de connexions d'une paire de 3 fils RTD :
(1) : RTD
A : Alimentation externe
La figure suivante montre un exemple de connexion de paire de thermocouple :
(2) : Thermocouple
A : Alimentation externe
La figure suivante montre un exemple de connexion 4 fils RTD et thermocouple :
(1) : RTD
(2) : Thermocouple
A : Alimentation externe
NOTE : chaque entrée peut être connectée à une RTD ou une sonde de thermocouple.
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ». |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |