Mise à jour du micrologiciel des cartouches

Introduction

Les cartouches TMC4 sont équipées d'un micrologiciel que vous pouvez mettre à jour. Cette mise à jour ne peut s'effectuer que lorsque la cartouche est montée sur le contrôleur.

La version du micrologiciel de la cartouche est consultable dans la variable i_uifirmware­Version de la structure CART_R_STRUCT dans le Guide de la bibliothèque PLCSystem du M241.

Le micrologiciel de la cartouche est stocké dans des fichiers .bin.

Description

Au démarrage, le contrôleur vérifie si le fichier cart1.bin ou cart2.bin est présent dans le répertoire /sys/OS du système de fichiers interne. S'il trouve un de ces fichiers et si une cartouche est installée dans le contrôleur et configurée, la mise à jour du micrologiciel de la cartouche débute.

NOTE : le micrologiciel n'est mis à jour que s'il est différent de celui de la cartouche. Le fichier du micrologiciel n'est pas automatiquement supprimé du répertoire /sys/OS.

La mise à jour du micrologiciel dure environ 10 secondes par cartouche.

Procédure

Étape

Action

1

Copiez le fichier .bin dans la carte SD.

2

Générez un script à l'aide de l'éditeur SD Card Mass Storage et exécutez la commande Télécharger pour stocker le fichier cart1.bin dans le répertoire /sys/OS du contrôleur.

3

Insérez la carte SD dans le contrôleur.

4

Redémarrez le contrôleur.

NOTE : Le voyant PWR de la cartouche est éteint pour indiquer que la mise à jour du micrologiciel est en cours.

5

Attendez que le voyant PWR s'allume ou clignote pour indiquer que la mise à jour du micrologiciel est terminée.