Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.
Le module TMSES4 est équipé de 4 connecteurs RJ45 Ethernet :
La figure suivante montre le brochage du connecteur RJ45 Ethernet :
Le tableau suivant décrit le brochage du connecteur Ethernet :
N° de broche |
100BASE-T |
1000BASE-T |
---|---|---|
1 |
TD+ |
DA+ |
2 |
TD- |
DA- |
3 |
RD+ |
DB+ |
4 |
N.C. |
DC+ |
5 |
N.C. |
DC- |
6 |
RD- |
DB- |
7 |
N.C. |
DD+ |
8 |
N.C. |
DD- |
NOTE : Le contrôleur prend en charge la fonction de câble inverseur automatique MDIO. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des câbles inverseurs Ethernet spéciaux pour raccorder directement des équipements à ce port (raccordement sans concentrateur ou commutateur Ethernet).
NOTE : La déconnexion du câble Ethernet est vérifiée chaque seconde. Cette déconnexion peut ne pas être signalée si elle se produit rapidement (dans un délai inférieur à 1 seconde).