Mise à la terre du système

Introduction

Utilisez des câbles blindés et correctement reliés à la terre pour toutes les connexions de communication. Si vous n'utilisez pas de câbles blindés pour ces connexions, les interférences électromagnétiques peuvent détériorer la qualité du signal. Des signaux dégradés peuvent provoquer un fonctionnement imprévu du contrôleur ou des modules et équipements connectés.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

oUtilisez des câbles blindés pour toutes les E/S rapides, les E/S analogiques et les signaux de communication.

oReliez à la terre le blindage des câbles des E/S analogiques, des E/S rapides et des signaux de communication au même point1.

oFaites courir les câbles de communication et d'E/S séparément des câbles d'alimentation.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

1 La mise à la terre multipoint est autorisée si les connexions sont reliées à une terre équipoten­tielle dimensionnée pour éviter tout endommagement des blindages de câbles, en cas de court-circuit du système d'alimentation.

L'utilisation des câbles blindés implique le respect des règles de câblage suivantes :

oPour les raccordements à la terre de protection (PE), des gaines ou des conduites métalliques peuvent être utilisées sur une partie de la longueur du blindage, pourvu qu'il n'y ait aucune discontinuité de la masse. Pour la terre fonctionnelle (FE), le blindage vise à atténuer les interférences électromagnétiques et doit être continu sur toute la longueur du câble. Si la terre doit être à la fois fonctionnelle et protectrice, comme c'est souvent le cas pour les câbles de communication, le câble doit avoir un blindage continu.

oLorsque cela est possible, séparez les câbles transportant des types de signaux différents, ainsi que les câbles transportant des signaux et les câbles de courant.

Terre de protection (PE) sur l'embase

La terre de protection (PE) est raccordée à l'embase conductrice par un câble de section importante, généralement un câble en cuivre tressé d'une section de 6 mm2 (calibre AWG 10) au minimum.

Terre fonctionnelle (FE) sur le rail DIN

Le rail DIN de votre TMS est commun au plan de la terre fonctionnelle (FE) et doit être monté sur une embase conductrice.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Connectez le rail DIN à la terre fonctionnelle (FE) de votre installation.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le raccordement entre la terre fonctionnelle (FE) et votre TMS est assuré par les contacts du rail DIN à l'arrière du contrôleur et l'embase de bus des modules d'extension.

Règles pour le raccordement à la terre fonctionnelle

La figure et le tableau suivants indiquent les caractéristiques de la vis de raccordement à la terre fonctionnelle (FE) :

G-SE-0031887.1.gif-high.gif

 

 

 

AVIS

ÉQUIPEMENT INOPÉRANT

Ne serrez pas les bornes à vis au-delà du couple maximum spécifié (Nm/lb-in.).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Raccordement des câbles blindés

Les câbles transportant les signaux de communication du bus de terrain et du réseau doivent être blindés. Ce blindage doit être fermement raccordé à la terre. Les blindages des câbles de communication de bus de terrain doivent être raccordés à la terre de protection (PE) avec une bride fixée à l'embase conductrice de votre installation.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

Assurez-vous que les câbles de communication sont correctement connectés à la terre de protection (PE).

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

DECONNEXION ACCIDENTELLE DE LA TERRE DE PROTECTION (PE)

oN'utilisez pas la barre de mise à la terre TM2XMTGB pour obtenir une terre de protection (PE).

oN'utilisez la plaque de mise à la terre TM2XMTGB que pour obtenir une terre fonctionnelle (FE).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

NOTE : La terre fonctionnelle de la connexion Ethernet est interne.

Le blindage des câbles doit être connecté à la terre de protection (PE).

Blindage du câble de terre de protection (PE)

Étape

Action

Illustration

1

Dénudez le blindage sur une longueur d'environ 15 mm (0,59 in.).

G-SE-0004794.1.gif-high.gif

 

 

2

Fixez le câble à la plaque de l'embase conductrice en attachant le raccord de mise à la terre à la partie dénudée du blindage, aussi proche que possible de l'embase du TMS.

Sur un TMSES4 :

G-SE-0073518.1.gif-high.gif

 

 

Sur un TMSCO1 :

G-SE-0073867.1.gif-high.gif

 

 

NOTE : le blindage doit être fixé suffisamment fort à l'embase conductrice pour assurer un bon contact.