Lorsque TMSES4 n'est pas configuré, il démarre et son adresse IP par défaut automatiquement affectée est 10.12.x.x.
Le masque de sous-réseau par défaut est 255.255.0.0.
Il existe plusieurs façons d'affecter l'adresse IP à l'interface Ethernet ajoutée du contrôleur :
oAffectation d'adresse par serveur DHCP
oAffectation d'adresse par serveur BOOTP
oAdresse IP fixe
oFichier de post-configuration. S'il existe un fichier de post-configuration, cette méthode d'affectation a la priorité sur les autres.
L'adresse IP peut également être changée dynamiquement via :
ol'onglet Paramètres de communication dans EcoStruxure Machine Expert ;
ole bloc fonction changeIPAddress.
NOTE : Si la méthode d'adressage essayée échoue, le lien utilise une adresse IP par défaut dérivée de l'adresse MAC.
Gérez les adresses IP avec soin, car chaque équipement du réseau requiert une adresse unique. Si plusieurs équipements ont la même adresse IP, le réseau et le matériel associé risquent de se comporter de manière imprévisible.
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
oVérifiez qu'un seul contrôleur maître est configuré sur le réseau ou la liaison distante. oVérifiez que chaque équipement a une adresse unique. oObtenez votre adresse IP auprès de l'administrateur système. oVérifiez que l'adresse IP de l'équipement est unique avant de mettre le système en service. oN'attribuez pas la même adresse IP aux autres équipements du réseau. oAprès avoir cloné une application comprenant des communications Ethernet, mettez à jour l'adresse IP pour qu'elle soit unique. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
NOTE : Vérifiez que votre administrateur système gère toutes les adresses IP affectées sur le réseau et le sous-réseau, et informez-le de toutes les modifications apportées à la configuration.
NOTE : Le module TMSES4 doit se trouver dans un sous-réseau différent de celui des ports Ethernet du contrôleur.
Ce schéma représente les différents types de système d'adressage du contrôleur :
NOTE : si un équipement programmé pour utiliser les méthodes d'adressage DHCP ou BOOTP ne parvient pas à contacter son serveur, le contrôleur utilise l'adresse IP par défaut. Il répète constamment sa requête.
La procédure d'adressage IP redémarre automatiquement dans les cas suivants :
oRedémarrage du contrôleur
oReconnexion du câble Ethernet
oTéléchargement d'application (si les paramètres IP sont modifiés)
oDétection d'un serveur DHCP ou BOOTP après échec d'une tentative d'adressage
Double-cliquez sur TMSES4 dans l'arborescence Equipements.
Remarque : En mode connecté (en ligne), deux fenêtres s'affichent. Vous ne pouvez pas les modifier. En mode déconnecté (hors ligne), la fenêtre Paramètres configurés est affichée. Vous pouvez la modifier.
Le tableau suivant décrit les paramètres configurés :
Paramètres configurés |
Description |
|
---|---|---|
Nom du réseau |
Utilisé comme nom d'équipement pour récupérer l'adresse IP via le protocole DHCP (15 caractères maximum). |
|
Adresse IP par DHCP |
L'adresse IP est obtenue par le serveur DHCP. |
|
Adresse IP par BOOTP |
L'adresse IP est obtenue par le serveur BOOTP. L'adresse MAC est située sur le côté gauche du contrôleur. |
|
Adresse IP fixe |
L'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle sont définis par l'utilisateur. |
|
Protocole Ethernet |
Type de protocole utilisé : Ethernet2 |
|
Vitesse de transfert |
Vitesse et duplex sont en mode autonégociation. |
Le masque de sous-réseau est utilisé pour accéder à plusieurs réseaux physiques avec une adresse réseau unique. Le masque sert à séparer le sous-réseau et l'adresse de l'équipement hôte.
L'adresse de sous-réseau est obtenue en conservant les bits de l'adresse IP qui correspondent aux positions du masque contenant la valeur 1 et en remplaçant les autres par 0.
Inversement, l'adresse de sous-réseau de l'équipement hôte est obtenue en conservant les bits de l'adresse IP qui correspondent aux positions du masque contenant la valeur 0 et en remplaçant les autres par 1.
Exemple d'adresse de sous-réseau :
Adresse IP |
192 (11000000) |
1 (00000001) |
17 (00010001) |
11 (00001011) |
Masque de sous-réseau |
255 (11111111) |
255 (11111111) |
240 (11110000) |
0 (00000000) |
Adresse de sous-réseau |
192 (11000000) |
1 (00000001) |
16 (00010000) |
0 (00000000) |
NOTE : L'équipement ne communique pas sur son sous-réseau en l'absence de passerelle.
La passerelle permet de router un message vers un équipement qui ne se trouve pas sur le réseau actuel.
En l'absence de passerelle, l'adresse de passerelle est 0.0.0.0.
L'adresse de passerelle doit être définie sur l'interface Ethernet_1. Le trafic à destination de réseaux inconnus transite par cette interface.
Le tableau suivant décrit les différents paramètres de sécurité :
Paramètres de sécurité |
Description |
---|---|
Protocole de découverte |
Ce paramètre désactive le protocole Discovery. Lorsqu'il est désactivé, les requêtes Discovery sont ignorées. |
Serveur FTP |
Ce paramètre désactive le serveur FTP du contrôleur. Lorsqu'il est désactivé, les requêtes FTP sont ignorées. |
Protocole Machine Expert |
Ce paramètre désactive le protocole Machine Expert sur les interfaces Ethernet. Lorsqu'il est désactivé, chaque requête Machine Expert provenant de chaque équipement est rejetée . Aucune connexion Ethernet n'est possible à partir d'un PC équipé de EcoStruxure Machine Expert, d'une cible IHM qui souhaite échanger des variables avec ce contrôleur, d'un serveur OPC ou de Controller Assistant. |
Serveur Modbus |
Ce paramètre désactive le serveur Modbus du contrôleur. Lorsqu'il est désactivé, chaque requête Modbus adressée au contrôleur est ignorée. |
Connexion à distance |
Ce paramètre désactive la connexion à distance. Lorsqu'elle est désactivée, les requêtes Fast TCP sont ignorées. |
Serveur Web sécurisé |
Ce paramètre désactive le serveur Web sécursé du contrôleur. Lorsqu'il est désactivé, les requêtes HTTPS adressées au serveur Web sécurisé du contrôleur sont ignorées. |
Protocole SNMP |
Ce paramètre désactive le serveur SNMP du contrôleur. Lorsqu'il est désactivé, les requêtes SNMP sont ignorées. |
Serveur Web |
Ce paramètre désactive le serveur Web du contrôleur. Lorsqu'il est désactivé, les requêtes HTTP adressées au serveur Web du contrôleur sont ignorées. |
Protocole WebVisualisation |
Ce paramètre désactive les pages de visualisation Web du contrôleur. Lorsqu'elles sont désactivées, les requêtes HTTP adressées au protocole WebVisualisation du contrôleur logique sont ignorées. |