IF_AsyncManager - Start (Metodo)
Tipo: |
Metodo |
Disponibile a partire da: |
V1.2.3.0 |
Versioni: |
Versione corrente |
Assegnare una funzione a un task asincrono
Il metodo Start è utilizzato per eseguire in outsource una funzione (che in genere aumenta il tempo) in un task separato.
NOTA: Prima di utilizzare il metodo Start, il metodo Init deve essere stato completato correttamente.
Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
i_ifAsync |
Ingresso per assegnare il blocco funzione che implementa l'interfaccia IF_Async e il cui metodo Job() deve essere eseguito in modo asincrono. |
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
q_xError |
BOOL |
Se questa uscita è impostata a TRUE, è stato rilevato un errore. Per informazioni, consultare q_etResult e q_etResultMsg. |
q_etResult |
Fornisce informazioni su stato e diagnostica come valore numerico. |
|
q_sResultMsg |
STRING(80) |
Fornisce ulteriori informazioni su stato e diagnostica come messaggio di testo. |