Installazione del Box iPC Universal/Performance (HMIBMU/HMIBMP)
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Isolare l'alimentazione e verificare che l'alimentazione sia stata scollegata dalla sorgente. |
2 |
Montaggio a parete: Fissare il Box iPC Universal/Performance sull'armadio con quattro viti M4 (6 mm (0.24 in)): ![]()
NOTA: oIl montaggio a libro non è consentito per configurazione certificata DNV (Det Norske Veritas). oLa coppia di serraggio consigliata per queste viti è 0,5 Nm (4.5 lb-in). Montaggio orizzontale: Fissare il Box iPC Universal/Performance con quattro viti M4 (8 mm (0.31 in)): ![]()
NOTA: oIl montaggio orizzontale è consentito con una riduzione della temperatura. (vedere Caratteristiche ambientali). oLa coppia di serraggio consigliata per queste viti è 0,5 Nm (4.5 lb-in). |
Installazione del Box iPC Optimized (HMIBMI/HMIBMO)
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Isolare l'alimentazione e verificare che l'alimentazione sia stata scollegata dalla sorgente. |
2 |
Montaggio a parete: Fissare il Box iPC sull'armadio con quattro viti M4 (8 mm (0.31 in)): Montaggio a libro: Fissare il Box iPC sull'armadio con due viti M4 (8 mm (0.31 in)): ![]()
NOTA: la coppia consigliata per queste viti è 0,5 Nm (4.5 lb-in). Montaggio orizzontale: Fissare il Box iPC con quattro viti M4 (8 mm (0.31 in)): ![]()
NOTA: oIl montaggio orizzontale è consentito con un declassamento di temperatura (vedere Caratteristiche ambientali). oLa coppia di serraggio consigliata per queste viti è 0,5 Nm (4.5 lb-in). |
La figura seguente mostra l'orientamento del montaggio consentito per il Box iPC:
Per un ricircolo sufficiente dell'aria, montare il Box iPC in modo che lo spazio in alto, in basso e ai lati corrisponda a quanto indicato di seguito:
1 Uscita aria
2 Aspirazione aria
x1 > 100 mm (3.93 pollici)
x2 > 50 mm (1.96 pollici)
Montaggio orizzontale:
x1 > 100 mm (3.93 pollici)
x2 > 50 mm (1.96 pollici)
Installazione montaggio guida DIN del Box iPC Optimized (HMIBMI/HMIBMO)
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Isolare l'alimentazione e verificare che l'alimentazione sia stata scollegata dalla sorgente. |
2 |
Fissare la staffa a guida Din (HMIYADBMODIN11) al Box iPC con tre viti M3 (6 mm (0.23 in)): ![]()
|
3 |
Agganciare il Box iPC Optimized con il supporto sulla guida di montaggio: ![]()
|