Installazione di Display e Adattatore di visualizzazione

Dimensioni dell'apertura del pannello

Per l'installazione dell'armadio, è necessario ritagliare l'apertura alle dimensioni corrette nel pannello di installazione in base al modello di display.

Guarnizione di installazione

La guarnizione è richiesta per la conformità con i valori di protezione (IP66 o tipo 4X interno) del display.

NOTA: IP66 non fa parte della certificazione UL.

Caution_Color.gifATTENZIONE

PERDITA DI TENUTA

oControllare la guarnizione prima di installarla o reinstallarla e periodicamente secondo quanto richiesto dall'ambiente operativo.

oSostituire la guarnizione se durante l'ispezione si individuano segni visibili di usura eccessiva, graffi, sporco o strappi.

oNon allungare senza motivo la guarnizione né consentire che entri in contatto con gli spigoli o i bordi del telaio.

oVerificare che la guarnizione sia inserita completamente nella scanalatura di installazione.

oInstallare il Magelis Industrial PC in un pannello piano e senza graffi o ammaccature.

oSerrare i dispositivi di fissaggio di installazione a una coppia di 0,5 Nm (4.5 lb-in).

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Installazione del Display

La guarnizione e i dispositivi di fissaggio di installazione sono richiesti per facilitare l'installazione del display. La procedura di montaggio del pannello può essere completata da una sola persona.

NOTA: Per l'installazione, lo spessore del pannello di montaggio suggerita è oltre 2 mm (0.079 in).

Caution_Color.gifATTENZIONE

SERRAGGIO ECCESSIVO E COMPONENTI ALLENTATI

oNon esercitare una coppia superiore a 0,5 Nm (4.5 lb-in) durante il serraggio dei perni a vite di fissaggio, alloggiamenti, accessori o morsettiere. Applicando una forza eccessiva si può danneggiare il perno a vite di fissaggio.

oQuando si serrano o si rimuovono le viti, assicurarsi di non farle cadere all'interno del telaio di Magelis Industrial PC.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Passo

Azione

1

Isolare completamente l'alimentazione e verificare che l'alimentazione sia stata scollegata dalla sorgente.

2

Verificare che la guarnizione sia fissata correttamente al display.

NOTA: Quando si controlla la guarnizione, evitare il contatto con i bordi affilati del telaio del display e inserire la guarnizione a fondo nella scanalatura.

3

Fissare il Adattatore di visualizzazione sul lato posteriore del display con quattro viti

G-SE-0053847.1.gif-high.gif

 

 

4

Fissare il Adattatore di visualizzazione sul lato posteriore del display con quattro viti (6 mm (0.24 in)):

G-SE-0053855.1.gif-high.gif

 

 

5

Installare il display nell'apertura del pannello, consultare l'Installazione del display.

G-SE-0053853.1.gif-high.gif

 

 

6

Non inclinare il display oltre il valore consentito dai requisiti di orientamento di montaggio.

Requisiti d'ingombro

Per garantire una circolazione sufficiente dell'aria, montare il Adattatore di visualizzazione in modo che gli ingombri sopra, sotto e sui lati dell'unità siano i seguenti:

G-SE-0057687.1.gif-high.gif

 

1   Uscita aria

2   Aspirazione aria

x1   > 100 mm (3.93 pollici)

x2   > 50 mm (1.96 pollici)

x3   > 15 mm (0.59 pollici)

Orientamento del montaggio

La figura seguente mostra l'orientamento del montaggio consentito per il display con il Adattatore di visualizzazione:

G-SE-0054107.1.gif-high.gif

 

 

Installazione del Modulo ricevitore e del Modulo trasmettitore su Adattatore di visualizzazione

Caution_Color.gifATTENZIONE

SERRAGGIO ECCESSIVO E COMPONENTI ALLENTATI

oNon esercitare una coppia superiore a 0,5 Nm (4.5 lb-in) durante il serraggio dei perni a vite di fissaggio, alloggiamenti, accessori o morsettiere. Applicando una forza eccessiva si può danneggiare il perno a vite di fissaggio.

oQuando si serrano o si rimuovono le viti, assicurarsi di non farle cadere all'interno del telaio di Magelis Industrial PC.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Passo

Azione

1

Svitare i coperchi del pannello Modulo trasmettitore e Modulo ricevitore dal Adattatore di visualizzazione:

G-SE-0054006.1.gif-high.gif

 

 

2

Estrarre i coperchi del pannello dal Adattatore di visualizzazione:

G-SE-0054007.1.gif-high.gif

 

 

3

Inserire il Modulo trasmettitore (HMIYDATR11) e Modulo ricevitore (HMIYDARE11) negli slot rispettivi nel Adattatore di visualizzazione.

G-SE-0054008.1.gif-high.gif

 

1    Modulo trasmettitore

2    Modulo ricevitore

NOTA: Montare il Modulo ricevitore prima di montare il Adattatore di visualizzazione su display.

4

Fissare i coperchi con le viti.

G-SE-0054009.1.gif-high.gif

 

 

5

Installare il Adattatore di visualizzazione sul display, consultare l'Installazione del display.

Installazione con VESA

Passo

Azione

1

Sono presenti quattro fori VESA sul lato posteriore del Adattatore di visualizzazione:

G-SE-0054010.1.gif-high.gif

 

1   Fori VESA (dimensione 100 x 100 mm (3.94 x 3.94 in))

2

Installare il supporto nei fori corrispondenti come indicato. Fissare il supporto VESA con quattro viti M4 (10 mm (0.39 in)). Verificare che l'angolo di inclinazione del Box iPC non sia maggiore di quanto consentito dai requisiti di orientamento di montaggio.

G-SE-0054011.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: La coppia di serraggio consigliata per queste viti è 0,5 Nm (4.5 lb-in).